Palletiseerrobot

Palleteringsrobotar från KUKA

KUKA erbjuder ett brett sortiment av palleteringsrobotar för palletering och avpalletering av bärlaster från 40 till 1 300 kilo och med räckvidder upp till 3 601 millimeter.

Satsa på de snabbaste pallastarna – och på marknadens bredaste sortiment: Med våra kompakta pallastare i den mellanhöga bärlastklassen är du perfekt rustad för att stapla europapallar snabbt och effektivt. Pallastaren KR QUANTEC PA i Arctic-utförandet är vår energieffektiva snabbstaplare i den höga bärlastklassen – perfekt för palletering i trånga utrymmen. För mycket tunga bärlaster är vår tunglastpallastare det optimala valet – med KR 1000 titan PA hanterar du även laster i tonområdet.

Alla modeller är utrustade med passande robotmekanik, en PC-baserad robotstyrning av modell KR C4 samt en bärbar manöverenhet KUKA smartPAD.

Pallastare från KUKA: Dina fördelar

Högpresterande

KUKA:s palleteringsrobotar tillhör de snabbaste pallastarna på marknaden – och de arbetar med högsta möjliga precision och repeternoggrannhet. Tack vare den slimmade och lätta konstruktionen tillhandahåller KUKA:s pallastare mer dynamik, låga cykeltider och mer produktionskapacitet.

Mångsidig

Med olika bärlaster, räckvidder och specialutföranden har vi alltid en passande pallastare att erbjuda – även för krävande staplingsjobb. Alla gränssnitt och energiförsörjningar har valts för att vara så mångsidiga som möjligt i användarens perspektiv.

Kompakt

Alla pallastare har en kompakt och slimmad design för att underlätta integrationen i den befintliga anläggningen. Få störande konturer gör att det användbara arbetsutrymmet utökas på ett effektivt sätt, vilket möjliggör innovativa cellkoncept.

Nästan underhållsfri

Alla komponenter i pallastaren är utrustade med nästan slitagefria drivlinor. Tack vare robotarnas avancerade och robusta konstruktion har de ytterst långa underhållsintervall med en tillgänglighet på 99,995 procent och optimal energieffektivitet.

KUKA pallastare

KUKA:s pallastare staplar de tyngsta laster med högsta precision – och är platsbesparande och nästan underhållsfria.

Pallastare för mellanhöga bärlaster

Våra robotar för palletering i den mellanhöga bärlastklassen (upp till 40 kilo) är snabba: De når en arbetshastighet på upp till 56 cykler per minut. Dessa pallastare för mellanhöga bärlaster erbjuder även en ovanligt lång räckvidd – vilket gör dem optimala för precisionsstapling av europapallar. Pallastarnas fyraxlade kinematik möjliggör stapling upp till 1,8 meters höjd.


Läs mer om KR 40 PA och dess färdigheter.

Palletiseerrobot
KR 40 PA staplar europapallar snabbare än någon annan robot – upp till en 1,8 meters höjd.

Pallastare för mellanhöga bärlaster (QUANTEC-serien)

Palleteringsrobotarna KR QUANTEC PA är de snabbaste, mest exakta och kraftfullaste i sin klass. Den låga vikten ger roboten maximal dynamik och oslagbar precision. KR QUANTEC PA är den perfekta roboten för krävande palleteringsjobb med bärlaster mellan 120 och 240 kilo och där längsta möjliga räckvidd behövs – i Arctic-utförandet även för kylrum. Detta möjliggör smidig stapling av åtskilliga pallar på hög höjd.  

Läs mer om KR QUANTEC PA och dess fördelar.

Palletiseerrobot
Även KR QUANTEC PA staplar många pallar till hög höjd och med högsta precision.

Pallastare för tunga laster upp till 700 kilo

KUKA:s pallastare för tunga laster packar betydligt mer. Den utmärker sig genom sin tunga bärlastförmåga, en lång räckvidd på hela 3 150 millimeter och den ovanligt höga arbetshastigheten. För supersnabb stapling av tunga bärlaster – med mycket långa underhållsintervall.

Dess hålaxelkonstruktion har en invändig genomföring på oslagbara 60 millimeter, vilket möjliggör platsbesparande cellkoncept. Upptäck våra pallastare för tunga laster och hur flexibla de är:

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA och KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
Pallastaren KR 700 PA excellerar vid stapling av tunga laster – och staplar högre än alla andra robotar.

Pallastare för tunga laster upp till 1 300 kilo

Pallastarna i KR 1000 titan-serien hanterar de tyngsta laster utan ansträngning. KR titan PA är världens första robot för bärlaster upp till 1 300 kilo – med bibehållen dynamik och korta cykeltider är denna pallastare den starkaste på marknaden. titan-seriens starka pallastare har lång räckvidd och få störande konturer. De kan därför täcka in ett ännu större arbetsutrymme. 


Läs mer hur KR 1000 titan lever upp till sitt namn.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan staplar de tyngsta laster i mycket hög hastighet med sin mycket långa räckvidd.

KUKA:s pallastare: Tekniska data


Bärlast Räckvidd Antal axlar som kan styras Repeternoggrannhet position Vikt
KR 40 PA 40 kg 2091 mm 4 ± 0,05 mm 695 kg
KR 120 R3200 (KR QUANTEC) 120 kg 3195 mm 4 ± 0,06 mm 1075 kg
KR 180 R3200 (KR QUANTEC) 180 kg 3195 mm 4 ± 0,06 mm 1093 kg
KR 240 R3200 (KR QUANTEC) 240 kg 3195 mm 4 ± 0,06 mm 1103 kg
KR 300-2 PA 300 kg 3150 mm 4 ± 0,08 mm 2150 kg
KR 470-2 PA 470 kg 3150 mm 4 ± 0,08 mm 2150 kg
KR 700 PA 700 kg 3320 mm 4 ± 0,08 mm 2850 kg
KR 1000 1300 titan PA 1300 kg 3202 mm 4 ± 0,01 mm 4690 kg
KR 1000 L950 titan PA 950 kg 3601 mm 4 ± 0,01 mm 4740 kg

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK