KUKA LBR Skruvdragare klass A-/B

KUKA LBR Skruvdragare klass A-/B är en optimal utökning till LBR iiwa. Den går lätt och snabbt att integrera i befintliga produktionsanläggningar. Den perfekta skruvdragaren för säkerhetskritiska skruvförband med dokumentationskrav. 

KUKA LBR A-/B-klasskruvdragare: fördelar

  • Skruvdragaren lämpar sig för alla de vanligaste skruvförbanden – även de med höga åtdragningsmoment.
  • Skruvdragningen kan även ske i flera steg.
  • Skruvdragaren går lätt och snabbt att integrera i befintliga produktionsanläggningar.
  • Mekaniken är optimalt utformad för taktil mätning med roboten.
  • Lätt och smidig att integrera tack vare KUKA sunrise.Screw Toolbox – kan beställas f.o.m. juli 2018.
LBR A-/B-klasskruvdragare från KUKA

Arbeta utan skyddsstängsel med KUKA LBR A-/B-klasskruvdragaren

Vår A-/B-klasskruvdragare är lätt att integrera i samarbetet mellan människa och robotFöljande funktioner gör det möjligt: 

  • Automatisk koppling av strömmen och integrerad strömförsörjning
    När verktyget monteras kopplas strömmen automatiskt. Strömförsörjningen är integrerad – utan externa ledningar och därmed utan störkrafter.
  • Säker och anpassad för samarbete mellan människa och robot
    Den rundade designen gör den lämplig för samarbete mellan människa och robot. Vid en kollision eller ett nödstopp kan skruvdragaren stängas av på ett säkert sätt. Skruvdragaren har inga ställen där användaren kan fastna eller klämmas.

Tekniska data

  • Mediefläns: MF inside electric
  • Åtdragningsmoment: 5 - 21 Nm/18 - 48 Nm/20 - 65 Nm
  • Varvtal: 370/331/235 varv per minut
  • Skyddsklass: IP40
  • Standardkraftuttag: 3/8 tum, fyrkant 1/2 tum
  • Kommunikation: LAN
  • Energiöverföring: intern
  • Energiförsörjning: 48 VDC
  • Vikt: ca 3,6 kilo
  • Omgivningstemperatur: 0 till 40 grader Celsius

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK