Draaitafels

KUKA standardlägesställare

Kompakt design och modulär uppbyggnad: KUKA standardlägesställare erbjuder flexibla anpassningsmöjligheter för att matcha våra kunders individuella krav.

KUKA standardlägesställare – effektiva och processäkra

Dra nytta av hela KUKAs utbud från ett och samma ställe – robot, linjärenhet och lägesställare passar perfekt ihop och kan kombineras utan att skapa några extra kostnader.

KUKA standardlägesställare ger följande fördelar:

  • Extremt dynamisk drivning med högt vridmoment ger mycket korta cykeltider.
  • Användningen av beprövade robotkomponenter, som våra transmissioner och motorer, garanterar en hög tillgänglighet och tillförlitlighet samt varaktig kvalitet även efter en längre tids användning.
  • Användningen av standardiserade produkter för såväl gränssnitt som konstruktion gör att det går snabbt och smidigt att integrera dem i anläggningar och celler.
  • Styrteknik från KUKA gör lägesställarna enkla att programmera och manövrera.
  • Extrem precision och positioneringsnoggrannhet ger högsta kvalitet i tillverkningen och produktionen.

 

Detta gör KUKA lägesställare perfekta för alla automatiseringsapplikationer, där perfekt inriktning av arbetsstyckena utgör grunden för en tillförlitlig tillverkning och maximal produktivitet, till exempel vid gasbågsvetsning, punktsvetsning och metallbearbetning.

Enaxlig, modulär basenhet KP1-MB

KP1-MB är en enaxlig, modulär basenhet med lodrät vridaxel. Den finns i utföranden med 2 000, 4 000 och 6 000 kg bärlast. Basenheten är flexibel och lämpar sig för att konstruera kundanpassade enheter.

Enaxlig, modulär basenhet KP1-MB

Enaxlig lägesställare KP1-V

Den enaxliga lägesställaren KP1-V med lodrät vridaxel kan användas för positionering av arbetsstycken eller som modulbas. Den finns med 500 och 1 000 kg bärlast. 

Enaxlig lägesställare KP1-V

Enaxlig lägesställare KP1-H

Den enaxliga lägesställaren KP1-H med vågrät vridaxel kan användas för precis positionering av arbetsstycken. Den finns med 250, 500, 750,           1 000, 5 000, 6 300 och 12 000 kg bärlast. En verktygsradie på 950 till 1 250 mm ger stor flexibilitet vid anläggningsplaneringen.

Enaxlig lägesställare KP1-H

Enaxlig lägesställare med motlager KP1-HC

Den enaxliga lägesställaren KP1-HC med vågrät vridaxel består av drivning och motlager med hålaxel. Den finns med 250, 500, 750, 1 000, 2 000 och 4 000 kg bärlast. En verktygsradie på 950 till 1 250 mm ger stor flexibilitet vid anläggningsplaneringen.
Enaxlig lägesställare med motlager KP1-HC

Enaxlig, modulär drivenhet KP1-MD/KP1-MD HW

Den enaxliga, modulära drivenheten KP1-MD gör det enkelt och smidigt att skapa kundanpassade lösningar. Den finns med 250, 500, 750, 1 000 och 2 000 kg bärlast.

I utförandet KP1-MD HW har drivenheten en hålaxel för medietillförsel. Den finns med 250, 500 och 750 kg bärlast.

Enaxlig, modulär drivenhet KP1-MD

Enaxlig, modulär drivenhet med motlager KP1-MDC/KP1-MDC HW

Den enaxliga, modulära enheten KP1-MDC består av drivning och motlager med hålaxel. Den gör det enkelt och smidigt att skapa kundanpassade lösningar och finns med 250, 500, 750, 1 000, 2 000 och 4 000 kg bärlast.

I utförandet KP1-MDC HW har drivenheten och motlagret en hålaxel som möjliggör medietillförsel på båda sidor. Den finns med 250, 500, 750 och 1 000 kg bärlast.

Enaxlig, modulär drivenhet med motlager KP1-MDC HW

Tvåaxlig lägesställare DKP

Den tvåaxliga lägesställaren DKP med vrid- och tippaxel möjliggör smidig bearbetning av arbetsstycken. DKP har en bärlast på 400 kg.
Tvåaxlig lägesställare DKP

Tvåaxlad lägesställare KP2-HV

Den tvåaxlade lägesställaren KP2-HV med vrid- och tippaxel möjliggör smidig bearbetning av dina arbetsstycken. Finns i följande bärlaster: 500, 1 100 och 2 600 kilo.

Tvåaxlad lägesställare KP2-HV

Treaxlig lägesställare KP3-V2H

Den treaxliga lägesställaren KP3-V2H med två bearbetningsstationer ger stor flexibilitet vad gäller bärlaster, verktygsradier och avståndet mellan planskivorna. Den finns med 250, 500, 750 och 1 000 kg bärlast. Olika avstånd mellan planskivorna, från 1 600 till 3 000 mm, och olika verktygsradier, från 500 till 1 000 mm, kan kombineras fritt. 

Med modellen KP3-V2H S erbjuder KUKA maximal dynamik med kortast möjliga cykeltider. Med dessa går det att minska indextiden (180°) med ca 50 % jämfört med treaxlade lägesställare av standardtyp. Finns i följande bärlaster: 500 och 750 kilo.

Treaxlig lägesställare KP3-V2H

Treaxlig lägesställare KP3-H2H

Den treaxliga lägesställaren KP3-H2H med två bearbetningsstationer ger stor flexibilitet vad gäller bärlaster, verktygsradier och avståndet mellan planskivorna. Den finns med 500, 750 och 1 000 kg bärlast. Lägesställaren finns i olika utföranden med avstånd mellan planskivorna från 800 till 4 500 mm och verktygsradie från 600 till 800 mm.
Treaxlig lägesställare KP3-H2H

Treaxlig lägesställare KP3-V2MD

Den modulära treaxliga lägesställaren KP3-V2MD möjliggör individuell utformning av fixturer. Den har en bärlast på 2 000 kg per arbetsstation. De båda planskivornas hålaxlar möjliggör flexibel medietillförsel.
Treaxlig lägesställare KP3-V2MD

Motorer och motortransmissioner

Beprövade KUKA motortransmissioner och motorer gör det lättare att utveckla och integrera anpassade lösningar.
Vårt utbud av motor- och transmissionsenheter omfattar utföranden med vridmoment från 420 till 8 800 newtonmeter.

Motorernas effektområde sträcker sig från 300 till 8 600 Watt.

Motorer och motortransmissioner

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK