KUKA linjärenhet KL 2000

KL 2000 är en golvmonterad, självständig linjärenhet från KUKA. Den drivs som en extern axel till en robot. Den styrs med robotens robotstyrning.

Linjärenheten KL 2000 – egenskaper

Linjärenheten KL 2000 är optimerad för alla robotar i KR QUANTEC-serien förutom dess konsol- (K) och presskedjerobotar (press).

Den kännetecknas fram allt av dessa fördelar:

  • Flexibel
    Långa transportsträckor på upp till 30 m för kraftig utökning av robotens räckvidd. Linjärenheter är optimala när man vill sammanlänka anläggningar eller maskiner. De kan vid behov medföra tendervagnar med extrautrustning som tillämpningen behöver.
  • Kraftfull
    Tack vare att hållarens och åkvagnens massa har reducerats presterar de nu ännu mer och når ännu högre energieffektivitet.
  • Moduluppbyggd
    Linjärenheterna är uppbyggda i moduler så att deras längd kan anpassas med hjälp av standardkomponenter.
  • Exakt positionering
    Upp till fyra robotar kan vara i drift på en och samma linjäraxel. De många positionerna som roboten kan inta på linjärenheten möjliggör optimal anpassning till rådande förhållanden och arbetsutrymmen

Användningsområden för KL 2000

  • Hantering och betjäning
  • Punktsvetsning
  • Plastbearbetningsmaskiner
  • Omformande verktygsmaskiner
  • Övriga hanteringar
  • Lasersvetsning
  • Laddning, bestyckning
  • Hantering vid andra maskiner
  • Svetsning och lödning
  • Maskiner för pressgjutning av metall, gjuterianläggningar
  • Smidesanläggningar
  • Mätning, testning och provning

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK