Välj ett språk:

KUKA linjärenhet KL 3000

Säkerställ maximal produktivitet på hela produktionslinjen: Med KUKA:s linjärenheter utökar du KUKA-robotens arbetsutrymme och därmed dess arbetsområde.

Förutom att robotarnas arbetsutrymme förstoras avsevärt får du en annan mycket viktig fördel: En linjärenhet arbetar som en integrerad extern axel – ingen extra styrning behövs. Detta sparar både tid och pengar.

Fördelarna med KL 3000

Flexibel och med lång räckvidd

Satsa på KUKA:s linjärenhet KL 3000 för tunga robotbärlaster på upp till 1 000 kg: Linjärenhetens långa transportsträcka på upp till 30 m (i 1,0 m-avsnitt) förstorar robotens arbetsutrymme med flera gånger robotens räckvidd. Detta gör att roboten kan utföra fler uppgifter utan att ytterligare utrustning behöver införskaffas.

Dina fördelar: Fler möjligheter och sänkta kostnader.

Produktiv med exakt positionering

Öka din produktion: Med åkvagnar kan upp till två robotar arbeta på KL 3000. De många positionerna som roboten kan inta på linjärenheten möjliggör optimal anpassning till rådande förhållanden och arbetsutrymmen Om man transporterar arbetsstycken och verktyg med extra åkvagnar (tendervagnar) kan cykeltiderna förkortas ytterligare.

Fördelar: Ökad produktivitet och optimala processresultat.

Mångsidig och kraftfull

Perfekt rustad för att hantera tunga komponenter på långa sträckor: KL 3000 finns även i en version för golvmontering. För extra påfrestande miljöer finns en smutsavvisande skyddskåpa. Då säkerställer du att anläggningsdriften alltid löper smärtfritt.

Dina fördelar: Högsta möjliga driftsäkerhet och lång livslängd.

Användningsområden för linjärenheten KL 3000

  • Hantering och betjäning
  • Plastbearbetningsmaskiner
  • Spånskärande verktygsmaskiner
  • Övriga hanteringar
  • Laddning, bestyckning
  • Hantering vid andra maskiner
  • Maskiner för pressgjutning av metall, gjuterianläggningar
  • Omformande verktygsmaskiner
  • Mätning, testning och provning
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar