KUKA:s laddassistent carla_connect

Ladda dina el- och plug-in hybridfordon per automatik med en knapptryckning med KUKA:s laddassistent carla_connect.

Har du glömt att ansluta laddkabeln? Med KUKA:s automatiserade laddassistent carla_connect behöver du inte ens tänka på laddkabeln.

Komfortladdning med KUKA:s laddassistent carla_connect.

Tryck på knappen: Så smidigt är komfortladdning av elfordon.

KUKA:s laddassistent carla_connect tar hemautomatiseringen till en ny nivå. KUKA:s laddassistent carla_connect styrs med en knapptryckning i en mobilapp. Parkera ditt elfordon i ett garage och starta laddningen från mobilappen. KUKA:s laddassistent carla_connect ansluter därefter laddkabeln till uttaget på ditt el- eller plug-in hybridfordon och startar laddningen – helt automatiserat och tillförlitligt. På fordon med automatiserad laddlucka kan hela laddningsprocessen ske automatiskt. 

  • Enkel betjäning via mobilapp 

    KUKA:s laddassistent carla_connect styrs snabbt och enkelt med en mobilapp

    På fordon med automatiserad laddlucka genomförs både anslutning och laddning helt automatiskt. Allt du behöver göra är att parkera elfordonet eller låta det parkera själv. Fordonet laddas sedan helt automatiserat av laddassistenten carla_connect. 

  • Intelligent positionsregistrering med kamera 

    Kamerasystem för exakt registrering av ladduttagets position

    KUKA:s laddassistent carla_connect är utrustat med ett kamerasystem för intelligent positionsregistrering av elfordonets laddutag. Kameran läser av ladduttagets exakta position, vilket gör att laddkabelns kontakt kan anslutas med maximal precision.

  • AC/DC-laddning

    AC/DC-laddning

    KUKA:s laddassistent carla_connect kan användas med vanlig el i en privatbostad och kan levereras i olika utföranden – beroende på användningsområde och tillgänglig laddström.

  • Inbyggd styrning i robotarmen

    Inbyggd styrning i KUKA:s laddassistent carla_connect

    KUKA:s laddassistent carla_connect styrs av en single-board-dator inbyggd i robotarmen.

  • Säkert system och litet byggdjup

    Tack vare carla_connects säkra system och begränsade byggdjup kan den även installeras i trånga parkeringsutrymmen

    Har du ont om plats i ditt privata garage? Inga problem! carla_connects säkra system och begränsade byggdjup gör den perfekt för trånga parkeringsutrymmen. Tack vare den säkra designen och inbyggda kraftöverföringen i KUKA:s laddassistent carla_connect krävs ingen ytterligare säkerhetsteknik. 

  • Robust kinematik för konduktiv laddning

    KUKA:s laddassistent carla_connect använder förlustfri, konduktiv laddteknik

    Den robusta kinematiken i KUKA:s stationära och användarvänliga laddassistent carla_connect gör den optimalt rustad för konduktiv laddning. Systemet lämpar sig lika bra för privat, offentligt och industriellt bruk. Väggboxen är integrerad i carla_connects hölje.

    Den här laddlösningen är kompatibel med redan etablerad laddinfrastruktur och möjliggör till skillnad från induktiva laddtekniker förlustfri laddning. carla_connect sparar därför ström och gör att du kan ladda ditt fordon ännu snabbare.

  • Maximal flexibilitet och räckvidd

    Den vertikala axeln, liksom axlarna i robotarmen, gör att systemet kan anpassas till valfri elfordonsmodell

    KUKA:s laddassistent carla_connect konfigureras enkelt för alla el- och plug-in hybridfordonsmodeller. Den vertikala axeln, liksom axlarna i carla_connects robotarm, erbjuder maximal flexibilitet och räckvidd.

Översikt över fördelarna med KUKA:s laddassistent carla_connect:

 

  • Intuitiv betjäning

    KUKA:s laddassistent carla_connect styrs med en knapptryckning i en smidig mobilapp.

  • Intelligent positionsregistrering

    Systemet läser av ladduttagets position med hög precision. Du behöver alltså inte parkera fordonet i en viss exakt position.

  • Säker robotlösning

    Det säkra robotsystemet gör KUKA:s laddassistent carla_connect till en optimal laddlösning – även i privata garage.

  • Komfort på minimalt utrymme

    Tack vare systemets begränsade byggdjup kan KUKA:s laddassistent carla_connect även installeras i trånga parkeringsutrymmen.

Varför ska man ladda med en automatiserad laddassistent? För att det är enkelt och väldigt smidigt.

KUKA:s laddassistent carla_connect är ett automatiserat system för laddning av elfordon och lämpar sig lika bra för privat, industriellt och offentligt bruk. 

Vad och var vill du ladda?

Privatfordon, industrifordon eller offentliga fordon för persontransport: carla_connect kan beställas med anpassad utrustning för olika användningsområden och laddeffekter. 

Kontaktieren Sie uns

Forskningssamarbete för visionär laddlösning

Den innovativa och automatiserade laddlösningen carla_connect har utvecklats av KUKA och Volkswagenkoncernen i ett långt och intensivt forskningssamarbete bestående av flera utvecklingssteg. Volkswagenkoncernen och KUKA presenterade sina forskningsresultat på mässan Automatica 2018, där man visade laddlösningar och Volkswagens första självkörande konceptfordon "SEDRIC". 

KUKA:s laddassistent som mobil och stationär laddlösning laddar Volkswagens självkörande konceptfordon "SEDRIC" på Automatica 2018.

Informationsblad: KUKA:s laddassistent carla_connect

  • Preview 1
  • Preview 2

Översikt över all information om KUKA:s laddassistent carla_connect:

Ladda ned nu
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar