Laserskärningsportal KR70 LP

KUKA:s laserskärningsportal av andra generationen kombinerar en lätt konstruktion med robotbaserad drivnings- och styrteknik, vilket ger maximal dynamik. KR70 LP är specialoptimerad för laserskärning av komplexa komponenter.

Laserskärning med KR70 LP: Deras fördelar:

Variabelt arbetsutrymme

Tack vare att KR70 LP är uppbyggd i moduler kan arbetsutrymmen så stora som 90 m³ realiseras. Denna mångsidighet gör KUKA:s laserportal till en säker investering och ett tillförlitligt verktyg för krävande bearbetningsuppgifter.

Alla fiberlasrar kan användas

Det går att integrera vitt skilda laserkällor. KUKA kan därför leverera en lösning för skräddarsydda automationsuppgifter som använder den allra senaste tekniken – och exakt anpassad till kundens krav.

Kompakt och helt integrerad skäroptik

Den nya laseroptiken är konstruerad för mycket råa produktionsmiljöer och levererar maximal skärkvalitet samt minimalt med störande konturer.

Med den senaste drivnings- och styrtekniken

Serietillverkade motorer och växlar byggda med den allra senaste robottekniken säkerställer maximal prestanda och tillförlitlighet i kombination med oslagbar dynamik och precision. Och genom att integrera vår KR C-styrning erbjuder vi en lösning som sätter en ny standard – både för dagens och morgondagens automation. Kostnaderna för integration, underhåll och skötsel sjunker samtidigt som effektiviteten och flexibiliteten ökar permanent.

Komponenter i KR70 LP

  • KR70 med grundslag (A1 = 1 000 mm, A2 = 1 000 mm, A3 = 500 mm) och en bashöjd på 3 170 mm 
  • Handaxelmodul med laserskärningsoptik
  • Robotstyrning KR C4
 

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK