Portalrobotar från KUKA

KUKA erbjuder ett omfattande utbud mångsidiga portalrobotar som kan anpassas perfekt till dina automatiseringsbehov. Olika slaglängder och tillval sammanlänkar effektivt olika maskiners och anläggningars processer.

KUKAs linjära kinematiker ger högsta effektivitet vid automatiserad sammanlänkning av formsprutningsmaskiners, verktygsmaskiners och förädlingsanläggningars arbetsprocesser. De linjära kinematikerna lämpar sig därför perfekt för uppgifter som automatisk laddning och tömning, vridning och överlämning. Genom att kombinera standardmodulerna är det även möjligt att skapa ytportalsrobotar och tvåaxliga laddnings- och tömningsrobotar.

En investering i KUKA linjära kinematiker är en investering i mångsidighet: De finns med bärlaster från 16 till 600 kg, en repeternoggrannhet på plus minus 0,1 till 0,3 mm och olika slaglängder. Med externa rotationsaxlar och olika gripanordningar får du flexibilitet att anpassa anläggningen till dina behov.

Sammanlänkning och hantering med portalrobotar

Linjära kinematiker är ideala för sammanlänkning och hantering i olika applikationer.

Portalrobotar från KUKA: fördelar

Täcker stora ytor

Våra portalrobotar täcker stora arbetsutrymmen, eftersom axlarna ger maximal räckvidd. Exempelvis kan axel ett ha en räckvidd på upp till 45 000 mm.  Axel två når 500 till 2 000 mm och axel tre upp till 3 000 mm.

Liten störkontur

Tack vare minimala störkonturer kan hela arbetsutrymmet under roboten utnyttjas, så när som på det utrymme som tas upp av stativet. Det ger maximal tillgänglighet och utökar spelrummet.

Brett utbud

Vårt utbud av portalrobotar erbjuder en enorm bredd. Dessa finns med bärlaster från 16 till 600 kg på den tredje axeln. Vår portfölj omfattar även olika räckvidder och utföranden. Det öppnar upp för en mängd applikationer.

Mångsidiga utökningar

Det finns även möjlighet att utöka KUKAs portalrobotar med stora medåkande tilläggslaster för transfer- och tväraxlar. Beroende på robotens storlek kan transferaxeln bära upp till 1 100 kg och tväraxeln upp till 375 kg.

Portalrobotar: tekniska data


Bärlast 
Antal manövrerbara axlar Positionsrepeternoggrannhet Vikt *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* Vikten avser grundenheten inklusive det minsta slaget – exklusive slagförlängning, ställningar och extra robotaxlar.

Kundspecifika linjära kinematiker

Vill du ha mer information om våra linjära kinematiker? Eller vill du veta mer om möjligheten till individuell anpassning och speciallösningar? KUKA erbjuder skräddarsydda lösningar för alla behov. Kontakta oss! Tillsammans hittar vi rätt anläggning för dig.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar