KUKA.ConveyorTech

KUKA.ConveyorTech organiserar samarbetet mellan robot och transportband. Programvaran anpassar robotens rörelser automatiskt till rörelsen hos löpande band och transportband. Roboten kan därför bearbeta komponenter på ett åkande band eller plocka komponenter från ett band till ett annat.

Funktioner i KUKA.ConveyorTech

Teknologipaketet KUKA.ConveyorTech möjliggör snabb idrifttagning samt enkel programmering av Conveyor-tillämpningar. Nu kan du använda transportsystem med resolvrar – i kombination med smårobotar utrustade med encoder. Segmenteringen sker utan cykeltidsförluster.

KUKA.ConveyorTech erbjuder dessutom multipel tracking: Upp till tre transportörer kan övervakas – linjära och cirkulära transportörer kan även användas i blanddrift. Samt att upp till 20 komponenter per transportör kan spåras.

KUKA.ConveyorTech och KR AGILUS i samspel

KR AGILUS och KUKA.ConveyorTech möjliggör automatiserad plockning av komponenter från ett åkande band.

Fördelar med programvaran KUKA.ConveyorTech

Cykeltidsvinster

Med programvaran KUKA.ConveyorTech sker en bakgrundssynkronisering av robotens och transportörens rörelser. Transportbandet behöver inte stoppas under pågående produktion. 

Synkronisering "on the fly"

Rörelser kan utföras mellan synkroniserade och icke synkroniserade programavsnitt när transportörens hastighet är konstant. Eftersom transportören går kontinuerligt blir hela produktionsprocessen flexiblare. Robotens arbetscykel påverkas inte av transportörens cykel.

Mer flexibilitet

Transportörer kan tack vare sin höga precision även användas i monteringsprocesser på ett flexibelt sätt.

Systemkrav för KUKA.ConveyorTech

  • KR C2 sr - release 7.0 och 7.1
  • Programvarupaketet KUKA UserTech

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK