Välj din plats:

Plats

iiQWorks.Sim

Med vår simuleringsprogramvara kan du programmera KUKA-robotar på ett effektivt sätt offline helt utan produktionsavbrott. iiQWorks.Sim erbjuder snabb optimering och full kontroll – från simulering till virtuell idrifttagning.


Virtuell verklighet för verklig framgång: Effektivare projekt med simuleringsprogramvara

iiQWorks.Sim är den ultimata simuleringsprogramvaran för alla som arbetar med KUKA-robotar – från programmerare till (virtuella) idrifttagare till tekniska säljingenjörer och projektledare. Med funktioner som fältbusskonfiguration, mappning av I/Os, TechPackages och SafeOperations erbjuder iiQWorks.Sim allt du behöver. Perifera komponenter som transportband kan integreras i 3D-scenen tillsammans med signaler, t.ex. från ljusbarriärer. Operativsystemet iiQKA.OS2 i kombination med iiQWorks.Sim ger en snabbare och effektivare idrifttagning, vilket gör din produktion betydligt mer konkurrenskraftig.

Med användaren i fokus: Optimerad robotsimulering tack vare digital tvilling

Vår robotsimuleringsprogramvara möjliggör exakt modellering och optimering av relevanta processer. Med iiQWorks.Sim kan du skapa en komplett digital tvilling av ditt KUKA-robotsystem. Med hjälp av denna kan du i förväg exakt simulera hur ditt robotprojekt kommer bete sig. Den digitala tvillingen hjälper dig att planera nya robotceller, utöka och optimera befintliga robotceller och kontrollera att projektet är praktiskt genomförbart.

Dra nytta av fördelarna med vår simuleringsprogramvara

  • Planera konfigurationen

    Planera ditt automatiserade produktionssystem effektivt och anpassat efter just dina behov.
  • Genomförbarhetsstudier

    Kontrollera att dina robotprogram och cellkonfigurationer är praktiskt genomförbara och optimera processernas cykeltider.
  • Programmera offline

    Designa och testa dina robotsystem i förväg genom att använda effektivare metoder än dina konkurrenter.
  • Simulera anläggningen

    Simulera din produktion inklusive logistik och synkronisera on- och offline-världar med Roundload.

Simulera och optimera robotprestanda utan nertider

Tillverkare drar nytta av simuleringsprogramvara för att utföra virtuella tester och optimera robotprogrammeringen före idrifttagningen. Fel kan undvikas och processer effektiviseras.

Modulär programvara: flexibel, skalbar och anpassningsbar efter kundens behov och krav

Med iiQWorks.Sim dra du nytta av en flexibel och långlivad moduluppbyggd princip: Vårt kostnadsfria verktyg iiQWorks.Sim Basic har en modulär programvaruarkitektur, vilket möjliggör utbyggnad med tillägg med iiQWorks.Sim Advanced. Detta gör att du kan anpassa simuleringsprogramvaran för robotar helt enligt dina egna behov och krav.

iiQWorks.Sim Basic: Startpaketet för robotkonfiguration

iiQWorks.Sim Basic är kostnadsfri: Börja direkt konfigurera dina KUKA-robotar och dra nytta av de många möjligheter som grundversionen av vår simuleringsprogramvara erbjuder – och effektivisera både din produktion och interna logistik! Med grundpaketet kan du skapa en komplett konfiguration av din produktion med 3D-PDF:er, videor och virtuella presentationer.

iiQWorks.Sim Advanced: Skala din programvara efter dina behov

Med iiQWorks.Sim Advanced får du tillgång till olika tillägg med vars hjälp du kan skala programvaran på ett flexibelt sätt och helt skräddarsy den efter din produktions behov och krav. Tilläggen beställs separat – du betalar endast för det du verkligen behöver. Skulle dina behov ändras i framtiden lägger du helt enkelt till fler tillägg.

Om du använder operativsystemet KSS 8.x är KUKA.Sim den rätta konstruktionsmiljön för dig