Välj ett språk:

KUKA ready2_fasten_micro

Med ready2_fasten_micro erbjuder KUKA en lösning för robotunderstödd montering av mikroskruvar som ofta förekommer i elektroniska produkter. Även kunder med begränsad erfarenhet av applikationer av detta slag kommer att uppskatta den här perfekta lösningen för montering av mikroskruvar.

Robotunderstödd montering av mikroskruvar: maximal prestanda på minimal yta

Elektroniska produkter blir hela tiden kompaktare och tillverkas i allt kortare cykler. För aktörerna på denna marknad är korta leveranstider och en snabb ROI avgörande faktorer för framgångsrika affärer. Med KUKA ready2_fasten_micro erbjuder KUKA ett komplett och lättintegrerat paket till tillverkare av smådelar och delikata produkter. En unik och högflexibel applikation med en 6-axlar robot för enkel montering av mikroskruvar (M0.8 – M2). Förberedd för Industrie 4.0. Till skillnad från manuellt skruvarbete eller användning av portal- och SCARA-robotar erbjuder KUKA ready2_use-paketet betydligt mer flexibilitet, en jämn och hög kvalitet samt maximal precision i kombination med en mycket tilltalande Return on Investment.

Komplett automationspaket för montering av mikroskruvar

Nu går det enkelt att montera mikroskruvar

Fördelar med KUKA ready2_fasten_micro:

  • Maximal flexibilitet. Mångsidig 6-axelskinematik, även takmontering är möjligt.
  • Standardisering. Roboten kan användas till andra uppgifter längs produktionslinjen.
  • Allt från samma leverantör. Vi tillhandahåller den kompletta skruvlösningen.
  • Redo för Industrie 4.0 Inklusive en app för KUKA Connect.
  • Användarvänlig. Tack vare applikationsprogramvaran som körs på en kraftfull KUKA-systemstyrning.
  • Bäst i sin klass. Roboten KR 3 AGILUS, specialutvecklad för elektronikbranschen.
Fastskruvning av mycket små M1- och M2-skruvar med KUKA ready2_fasten_micro.

Översikt över KUKA ready2_fasten_micro:

  • Roboten KR 3 AGILUS
  • Styrningen KR C4 compact
  • Skruvspindel med inbyggd övervakning av rotationsvinkel och vridmoment
  • Pneumatisk kompaktstyrning för individuell anpassning av trycket som appliceras på skruven
  • Pneumatisk enhet för tillhandahållande av den erforderliga tryckluften
  • Applikationsstyrning 19" med inbyggd skruvstyrning
  • Elektriska och pneumatiska förbindelseledningar
  • Applikationsprogramvara för programmering och parametrering av skruvprocessen

Användningsområden:

KUKA ready2_fasten_micro är framför allt avsedd för elektronikbranschen. I denna bransch har produkterna kort livscykel och företagen som tillverkar dem är utsatta för ett extra högt innovationstryck. Ready2_fasten_micro är den perfekta lösningen för företag som måste tillverka mindre och mindre delar, exempelvis tillverkare av smartmobiler och skärmar.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar