Välj din plats:

Land

Pelarpress

Genom att utveckla en ny presserie, en modern styrningsgeneration med pekskärm och en drivningskoncept med servomotor har KUKA skapat en optimal lösning för de stigande kraven inom produktionen.


Avgradningspressarna: flexibla och energieffektiva

Med pelarpresserna från serien Reis Robotics erbjuder vi mer än 30 olika modeller. Så använder du optimala lösningar och många fördelar – både för manuell och automatisk drift:

  • Utmärkt precision, snabbhet och livslängd
  • Pelarstyrningar med litet spel och böjstyva presställ garanterar exakta snitt
  • Avgradning och bearbetning av olika ytor i en uppspänning ger hög lönsamhet och avkastning
  • Med den nya styrningsgeneration DIALOG IV med intuitiv pekmanövrering kan verktygsoberoende program snabbt skapas, ändras, sparas och kopieras
  • Avgradningspressens nyutvecklade servohydraulik minskar energibehovet med upp till 60 procent (oberoende av kund och komponent)

Pelarpressens grundutförande

Var och en av Reis-avgradningspressarna har ett grundpaket som kan utökas med valfria tillbehör allt efter behov. Den användarvänliga basutrustningen i en pelarpress omfattar följande:

  • Automatisk elektrisk skyddslucka på operatörssidan
  • Elskåp på maskinen (till höger)
  • Mediaskåp (till vänster) med alla relevanta styrningsenheter
  • USB-gränssnitt för att spara användarprogram
  • Nedhållarstyrning och cylinder på 60 kN och 200 mm slag
  • Två skjutanslutningar på sidan på mediaskåpet
  • Verktygsutblås på mediaskåpet
  • Hål för verktygscentreringar
  • Lackering RAL 7035

Varianter och tillvalspaket

Pelarpressen finns i olika utföranden. På så sätt kan vi tillgodose dina behov på ett optimalt sätt. Presskrafterna ligger mellan 300 och 3 000 kN. Även monteringshöjden och måtten på pelargenomgången varierar från modell till modell. Avgradningspressen finns i utföranden med 4 eller 3 pelare (baktill höger eller vänster).


30 ton 65 ton 100 ton 200 ton 300 ton
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Det finns även ytterligare tillbehör, t.ex. en uttagningsanordning med manuell höjdinställning, verktygsbyteskonsoler eller en arbetsplattform. Mer information om varianter och tillvalspaket finns i vårt datablad.

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar