Pillar press with sliding and tilting table

KUKA sliding/tilting table presses systematically assure quality and performance: The presses from the former Reis Robotics ensure process-reliable automation and offer a high degree of flexibility in casting cell configuration.

Shorter cycle times with the sliding/tilting table presses SKT SEP16 and SEP22

Increase the productivity and speed of your pressing process with the sliding/tilting table presses SKT SEP16 and SEP22. To achieve even shorter cycle times, the presses SKT SEP16 and SEP22 are equipped with a high-efficiency electric drive and an energy recovery management system.

Retrofitting instead of new purchase: The efficient drive concept can also easily and quickly be adapted for already existing KUKA SKT presses with hydraulic drive.

Skjut- och tippbordspressar: effektstarka och effektiva

Presserien från Reis Robotics omfattar flera olika modeller och erbjuder optimala lösningar och många fördelar för din automatiseringsdrift:

  • Optimal riggning med minimalt besvär
  • Modulärt, flexibelt system för varierade gjutcellsutföranden
  • Processäker avgradningshantering och verktygsrengöring
  • Komplett tillbehör för ytterligare ingrepp på gjutgodset kan tillhandahållas
  • Hög stabilitet och kort cykeltid tack vare låg monteringshöjd och små slag
  • Manuell manövrering för kortvarig nöddrift är möjlig

Pressar i olika varianter

De olika skjut- och tippbordspressarna skiljer sig åt i storleken på uppspänningsplattan i måtten på utrymmet för verktygsmontering och pelargenomgången. Var och en av skjut- och tippbordspressarna kan fås med 3 eller 4 pelarpressar. Presskraften ligger mellan 300 kN och 2 000 kN, beroende på utförande.


Avgradningspressar från KUKA för processäker automatisering

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK