Välj din plats:

Land

Rotationssvetsar

KUKA:s och Thompsons rotationssvetsar möjliggör enkel och kostnadseffektiv fogning av vitt skilda material i industriella tillämpningar. Även krävande material och säkerhetskritiska materialkombinationer inom nya teknikområden som elektrifiering och lättbyggnadsteknik kan nu svetsas med optimal kvalitet.


KUKA och Thompson: Två märken, en stark partner för standardiserade och kundanpassade friktionssvetsningslösningar i olika branscher

För mer än 50 år sedan etablerade KUKA rotationssvetsning som en industriell fogningsmetod. Produktportföljen utökades 1994 när man tog över maskintillverkaren Thompson Friction Welding (UK). Sedan dess är KUKA med mer än 1 300 installerade friktionssvetsar i mer än 44 länder en av marknadsledarna i branschen.

Fogningsmetoden friktionssvetsning: erbjuder ekonomisk och säker fogning av vitt skilda material och materialkombinationer

KUKA:s friktionssvetsar används för att svetsa metallkomponenter som kolvstänger, ventiler och värmeväxlare.

Fördelar med automatiserad rotationsfriktionssvetsning med maskiner från KUKA och Thompson

Dessa Hightech-maskiner sätter en ny standard för precision, dynamik, processkontroll och produktivitet.
  • Maximal kostnadsminskning

     Gör att man kan använda dyrbara material endast där de verkligen behövs på komponenten.
  • Många materialkombinationer

    Bekräftad svetsbarhet även av krävande materialkombinationer som aluminium och koppar
  • Maximal tillgänglighet

    Lågt underhållsbehov tack vare högkvalitativa maskinkomponenter och maskinteknik med lång livslängd

  • Högsta svetskvalitet

    Högkvalitativa resultat tack vare validering av varje enskild komponent
  • Maximal spårbarhet

    Utförlig dokumentation och arkivering av processdata med KUKA PCD (Process Control and Documentation)

  • Optimal ergonomi

    Intuitiv pekskärmsmanövrering och ergonomiskt uppbyggt arbetsutrymme

Två tillverkare som erbjuder en rad olika friktionssvetsningsmaskiner för vitt skilda kravspecar

I vår produktportfölj finns rotationssvetsar med stukkrafter mellan en och 10 000 kN för nästan alla svetsuppgifter. Oavsett om det rör sig om våra kompakta och universella serier eller om specialmaskiner för definierade komponenter: Vi bygger både enkel- och dubbelhuvudsmaskiner med fast eller rörlig spindeldocka i horisontellt eller vertikalt utförande.

Vår produktportfölj: En översikt över KUKA:s och Thompsons friktionssvetsar

Friktionssvetsar förberedda för Industrie 4.0

Genom att integrera rotationssvetsar i ditt produktionsnätverk kan du öka produktiviteten. För att uppnå detta krävs öppna gränssnitt i kombination med ett intelligent styrsystem – våra systembeställare står väl rustade för den nya tidsåldern – Industrie 4.0. Som tillverkare av flexibla system för automatisk tillverkning har vi den erfarenhet och kompetens som behövs för att utveckla och implementera processäkra och kostnadseffektiva helhetslösningar.

Med vår prisbelönta Industrie 4.0-programvarulösningen SmartConnect.frictionwelding kan t.ex. friktionssvetsningsmaskinen KUKA Genius kommunicera med andra maskiner och enheter via molnet. Detta ger användaren global åtkomst av maskin-, produktions- processdata. För denna lösning tilldelades KUKA priset Industrie 4.0 Innovation Award av juryn för VDE Verlag och Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI).