Välj din plats:

Land

KS lyfttransportör: effektivt muskelpaket

500 kg bärlast i karosstillverkningen är inget problem om rätt stöd finns på plats. KS lyfttransportör transporterar enskilda komponenter eller hela bilkonstruktioner från station till station. Komponenterna transporteras inom ett fåtal sekunder till nästa arbetsstation, vilket ökar anläggningens produktivitet.


KS lyfttransportör utmärker sig genom sin höga förflyttningshastighet och sin kompakta konstruktion. Den enkla konstruktionen av standardiserade komponenter gör att skytteln kan användas i din anläggning med minimala hinder. 

I hela världen används runt 150 stycken KS lyfttransportörer av olika biltillverkare. Några av våra kunder är BMW, Daimler, Ford, Opel och Volkswagen.

Så fungerar KS lyfttransportör

Processen för KS lyfttransportör består huvudsakligen av fyra steg:

1. Upplockning av komponenterna med en lyftrörelse
2. Horisontell transport till nästa station
3. Nedsänkning av komponenterna till den nya arbetsstationen
4. Tomkörning tillbaka till utgångsläget

I praktiken går dessa steg mycket fort: Lyft- och sänktiden tar ca två sekunder vardera, och själva åktiden är mellan tre och sex sekunder.

KS lyfttransportör i arbetet

Fördelar med KS lyfttransportör

  • Modulär konstruktion: KS lyfttransportör kan levereras i varianter mellan fyra och tio stationer allt efter behov.
  • Kostnadseffektiv: Driftskostnaderna för lyfttransportören hålls på en låg nivå eftersom det bara behövs en motor för lyftning och sänkning.
  • Effektiva förflyttningssträckor: Körprofilerna kan optimeras individuellt.
  • Variabelt stationsavstånd: Stationsavståndet anpassas på kundens begäran.