KR 300-2 PA
KR 300-2 PA är en flexibel palleteringsrobot som klarar av alla palleteringsjobb. Den lastar och packar även höga bärlaster både snabbt och med hög precision. Denna palleteringsrobot bemästrar tunga laster med optimala cykeltider.
KR 300-2 PA är lätt, snabb och stark och är specialutvecklad för höghastighetsjobb med höga bärlaster. Roboten är optimal för hanteringsjobb upp till 300 kilo och kan med monteringsstativ anpassas till olika arbetshöjder på ett flexibelt sätt.
KR 300-2 PA -data i översikt
KR 300-2 PA | |
---|---|
Bärlast
|
300 kg
|
Max. räckvidd
|
3150 mm
|
Utförande
|
Pallastare
|
Utförande omgivning
|
Standard
|
Monteringsläge(n):
|
Golv
|
Kapslingsklass
|
IP 65
|
Datablad
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Ytterligare länkar |
|
Styrning
|
|
Robotpaket
|
|
Positiva & linjära enheter
|