Välj din plats:

Land

KR 40 PA

KR 40 PA är vår minsta och lättaste palleteringsrobot. Med denna industrirobot, specialutvecklad för palleteringsuppgifter, får du maximal driftshastighet och högsta precision – perfekt för stapling av europapallar.


KR 40 PA förpackar och plockar dina varor på rekordtid. Den kan arbeta på en liten yta och palletera den laster som väger upp till 40 kilo till en staplingshöjd på 1,8 meter. Robotens låga egenvikt ger kraftiga cykeltidsvinster. 

40 - 40 Bärlast i kg

2091 - 2091 Räckvidd i mm

Fördelar


Snabb och exakt

KR 40 PA är optimerad för palleteringsuppgifter. Roboten arbetar med en hastighet på upp till 56 cykler per minut och levererar maximal precision.

Platsbesparande

Det slimmade stativet och den begränsade uppställningsytan gör att KR 40 PA har mycket få störande konturer. Roboten sparar ytterligare plats tack vare den integrerade energiförsörjningen.

Maximal effektivitet

KR 40 PA imponerar med sin fenomenala räckvidd på hela 2 091 millimeter. Tack vare robotens fyraxlade kinematik kan den stapla pallar upp till 1,8 meters höjd.

Högpresterande utan avbrott

Alla komponenter i KR 40 PA är ytterst servicevänliga och roboten erbjuder i övrigt funktioner med lågt slitage. Dessa egenskaper minimerar både underhållarbetet och underhållskostnaderna.

KR 40 PA -data i översikt

KR 40 PA
Bärlast
40 kg
Max. räckvidd
2091 mm
Utförande
Pallastare
Utförande omgivning
Standard
Monteringsläge(n):
Golv
Kapslingsklass
IP 65
Datablad
KUKA Marketplace

Ytterligare länkar

Styrning
Robotpaket
Positiva & linjära enheter

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR 40 PA

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace