Välj din plats:

Land

KR CYBERTECH nano ARC

Produktserien KR CYBERTECH nano ARC är optimerad för banapplikationer som bågsvetsning eller applicering av lim och tätningsmedel. Dessa industrirobotar erbjuder optimal prestanda i kombination med hög effekttäthet – perfekt för den som är ute efter maximal lönsamhet och låga kostnader.


Kostnadseffektiva och flexibla robotar för användningsområden som bågsvetsning, limning, applicering och laserskärning

Tack vare nya regulatorstrukturer hos industrirobotarna i KR CYBERTECH nano ARC-serien följer robotarna sin bana med maximal precision och hastighet. Robotarnas accelerationsvärden och nya ergonomi med få störande konturer ger en bankörning av högsta klass – även djupt ner i arbetsstyckena. Tack vare den mycket fina bärlastindelningen på 6 och 8 kg går det enkelt att hitta rätt robotmodell oavsett tillämpning.
  • Valfritt monteringsläge

    Roboten kan monteras på golvet, på väggen, i taket eller i en viss vinkel – helt enligt kundens önskemål.
  • Programvarutillägg

    Med digitala rörelselägen, så kallade ”Motion Modes”, går det enkelt att anpassa robotens prestanda direkt på robotstyrningen – t.ex. för att optimera dess noggrannhet eller hastighet
  • Sänkning av TCO

    Tack vare den långa livsängden och det faktum att axlarna 4-6 är underhållsfria ligger TCO på en mycket låg nivå.

  • Avsedd för kompakta celler

    Robotens kompakta design och begränsade platsbehov gör att den utnyttjar sitt utrymme i robotcellen på ett optimalt sätt.

Niezwykle szybki, bezkompromisowo precyzyjny przesuw wstęgi: Robot Hollow-Wrist przekonuje maksymalną wydajnością przy minimalnych kosztach.

6 - 8 Bärlast i kg

1421 - 1843 Räckvidd i mm

Fördelar


Maximal precision

Robotarna i KR CYBERTECHnano ARC-serien har en repeternoggrannhet på 0,04 millimeter och arbetar därför mycket exakt och med maximal precision – även när tempot är högt.

Förenklad integration

Tack vare de enhetliga monteringsytorna går det enkelt att integrera roboten i befintliga produktionslinjer liksom att montera svetsutrustning.

KUKA:s nya Hollow Wrist-hand

Handleden med en genomföring på 50 millimeter är en trendsättande lösning: Handleden ger en reducerad grundaxelrörelse med korta cykeltider och maximal precision i rörelserna.

ESD-skyddad

Roboten är som standard skyddad mot okontrollerad elektrostatisk upp- och urladdning och är därmed rustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter.

Slimmad och kompakt

Dessa industrirobotar är ovanligt lätta, slimmade och kompakta. De erbjuder maximal prestanda och har ett minimum av störande konturer.

Maximerat fritt utrymme

Robotarna i KR CYBERTECH nano ARC-serien förfogar över ett stort arbetsområde bakåt och de har lång räckvidd nedåt. De kommer därför åt hittills onåbara arbetsutrymmen.

Hög flexibilitet

Integration av ytterligare externa axlar går lekande lätt med KUKA:s moderna robotstyrning.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR CYBERTECH nano ARC

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC -data i översikt

KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Bärlast
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Max. räckvidd
1843 mm
1421 mm
1441 mm
1621 mm
1641 mm
Utförande
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Utförande omgivning
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Monteringsläge(n):
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Kapslingsklass
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
Datablad
KUKA Marketplace

Ytterligare länkar

Styrning
Robotpaket
Positiva & linjära enheter