KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano är den lättaste och mest kompakta roboten i vår serie KR QUANTEC. Den är särskilt lämpad för punktsvetsning och ger ett optimalt processresultat med låga investeringskostnader.
KR QUANTEC nano är den minsta och lättaste roboten i sin klass. Robotens 3:e axel kan svängas bakåt, vilket ökar robotens arbetsområde och gör att den kommer åt svåråtkomliga ställen även i trånga utrymmen. Detta är till stor hjälp exempelvis vid elektrodformering.
KR QUANTEC nano F exclusive
Den senaste medlemmen i vår KR QUANTEC nano-serie: Det robusta tvättproffset KR QUANTEC nano F exclusive. Den här kompakta Foundry-specialisten har samma färdigheter som övriga robotar i KR QUANTEC Foundry-serien, men i detta utförande har roboten optimerats för de rengöringsanläggningar och de extrema förhållanden som råder där liksom i medelstora till stora tvättceller. Vi kan med denna robotmodell erbjuda en ekonomisk, reproducerbar och miljöskonande komponentrengöring. Både roboten och dess centralhand uppfyller skyddsklasserna IP 65, IP 67 och IP 69.
Med roboten KR QUANTEC nano F exclusive sätter KUKA en ny standard för heltäckande automationslösningar inom gjutindustrin och för motorkonstruktörer.
Med roboten KR QUANTEC nano F exclusive sätter KUKA en ny standard för heltäckande automationslösningar inom gjutindustrin och för motorkonstruktörer.
KR QUANTEC nano -data i översikt
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bärlast
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Max. räckvidd
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Utförande
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Utförande omgivning
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Monteringsläge(n):
|
Golv
|
Tak
|
Golv
|
Golv
|
Tak
|
Golv
|
Kapslingsklass
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Datablad
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Ytterligare länkar |
||||||
Styrning
|
||||||
Robotpaket
|
||||||
Positiva & linjära enheter
|