LBR iiwa
Med LBR iiwa – vår lättviktsrobot för avkännande monteringsarbeten – behövs inga skyddsstängsel runt arbetsområdet vilket öppnar upp för ett samarbete mellan människor och robotar.
LBR iiwa är den första serietillverkade, avkännande roboten för samarbete mellan människa och robot. LBR är en förkortning för "Leichtbauroboter" (lättviktsrobot) och iiwa står för "intelligent industrial work assistant" Med denna robot inleds en ny era inom den industriella, avkännande robottekniken – det första steget är taget mot innovativa, framtidssäkrade produktionsprocesser. För första gången kan människa och robot lösa känsliga uppgifter i nära samarbete. Nya arbetsfält uppstår och vägen är fri för ökad lönsamhet och maximal effektivitet. Den samverkande, avkännande LBR iiwa finns i två utföranden med bärlaster från 7 och 14 kilo.
Tillval till mediaflänsen
De externa komponenternas energiförsörjning är dold i LBR iiwas kinematiska struktur.
Energiförsörjningarna finns i pneumatiskt eller elektriskt utförande. Alla mediaflänsar har en hålbild enligt DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
LBR iiwa -data i översikt
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bärlast
|
7 kg
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
Max. räckvidd
|
800 mm
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
Utförande
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Utförande omgivning
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Monteringsläge(n):
|
Golv, Tak, Vägg
|
Golv
|
Golv, Tak, Vägg
|
Golv, Tak, Vägg
|
Golv
|
Golv, Tak, Vägg
|
Kapslingsklass
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Datablad
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Ytterligare länkar |
||||||
Styrning
|
||||||
Robotpaket
|
||||||
Positiva & linjära enheter
|