Funktioner i KUKA.ConveyorTech
Teknologipaketet KUKA.ConveyorTech möjliggör snabb idrifttagning samt enkel programmering av Conveyor-tillämpningar. Nu kan du använda transportsystem med resolvrar – i kombination med smårobotar utrustade med encoder. Segmenteringen sker utan cykeltidsförluster.
KUKA.ConveyorTech erbjuder dessutom m
ultipel tracking: Upp till tre transportörer kan övervakas – linjära och cirkulära transportörer kan även användas i blanddrift. Samt att upp till 20 komponenter per transportör kan spåras.
Fördelar med programvaran KUKA.ConveyorTech
Cykeltidsvinster
Med programvaran KUKA.ConveyorTech sker en bakgrundssynkronisering av robotens och transportörens rörelser. Transportbandet behöver inte stoppas under pågående produktion.
Synkronisering "on the fly"
Rörelser kan utföras mellan synkroniserade och icke synkroniserade programavsnitt när transportörens hastighet är konstant. Eftersom transportören går kontinuerligt blir hela produktionsprocessen flexiblare. Robotens arbetscykel påverkas inte av transportörens cykel.
Mer flexibilitet
Transportörer kan tack vare sin höga precision även användas i monteringsprocesser på ett flexibelt sätt.
Systemkrav för KUKA.ConveyorTech
- KR C2 sr - release 7.0 och 7.1
- Programvarupaketet KUKA UserTech