Välj din plats:

Land

KUKA ready2_educate

Den mobila utbildningscellen är perfekt för att lära ut grunderna i robotteknik. Introduktionspaketet riktar sig särskilt till skolor, högskolor och företag som anordnar utbildningar.


Lär dig grunderna i robotteknik optimalt

Från enkla staplingsuppgifter till komplexa bankörningar med tillhörande logikprogrammering

Med utbildningscellen ready2_educate kan morgondagens specialister lära sig att använda industrirobotar. De lär sig robotteknik på ett optimalt sätt. Vår moduluppbyggda utbildningscell är utrustad med småroboten KR 4 AGILUS samt den innovativa KR C5 micro-styrningen. Cellen levereras dessutom utrustad och förkonfigurerad med ett antal didaktiska applikationer.

Vilka fördelar ger utbildningscellen från KUKA?

  • Användarvänlig

    • Förkonfigurerad och klar att använda
    • Inklusive exempelprogram och övningar
    • Inklusive gripare och olika arbetsstycken
    • Tillträde via två skjutfönster
  • Flexibel

    • Lämpar sig för olika användningsområden
    • Olika svårighetsgrader
    • Skalbar läsning för att minimera investeringskostnader
    • Gränssnitt för externa system kan användas
  • Snabb

    • Applikations- och tillvalspaket för att anpassa cellen till din utbildningsnivå
    • Andra applikationsyta för individuella uppgifter
  • Platsbesparande

    • Får plats i alla utbildningslokaler
    • Kan flyttas med en handtruck
    • Passar genom standarddörrar och får plats i de flesta personhissar
Övningar och svårighetsgrad kan ändras genom att applikationskomponenterna flyttas på applikationsplattans raster

Individuell robotutbildning

Översikt över alla moduler

Cellen kan utformas på lika sätt så att den passar dina behov. I tabellen kan du se vilka tillval (kostar extra) som finns för följande två utbildningsceller.


Tillval/utbildningscell ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Applikationspaket pro
Applikationspaket PLC
Applikationspaket Vision Inte kompatibel
Tillval Drives Ready-lampa UL
Tillval lastfördelningsplatta
Tillval vågbord
Tillval smartPAD-kabelupprullare
Mediagränssnitt (HAN Modular) Inte kompatibel Integrerat

✔– tillval, kostar extra

Tekniska data för utbildningscellen ready2_educate

  • Robot: KR 4 AGILUS (4 kg lastkapacitet, 600 mm räckvidd)
  • Nätanslutning: 1x 200–240 V AC
  • Tryckluft:  6–8 bar
  • Vikt: 390 kg
  • Höjd: 1860 mm
  • Bredd: 1200 mm
  • Djup: 900 mm/880 mm utan installerade säkerhetssensorer

Utbildningsmaterialpaket till din utbildningscell ready2_educate

Utbildningsmaterialet riktar sig till utbildare på skolor och högskolor, universitet och lärlingsverkstäder. Materialet är anpassat till utbildningsapplikationen och gör det enkelt att komma igång med övandet.