Välj din plats:

Land

KUKA Invictus

Stark, snabb och med hög precision: Våra friktionssvetsar för medelstora till stora arbetsstycken erbjuder en svetskraft på upp till 1500 kN och är extremt mångsidiga. 


Kraftfull och mångsidig 

KUKA:s produktserie Invictus består av friktionssvetsar i det medelhöga svetskraftsområdet upp till 1500 kN. För att uppfylla dagens industriella krav har vi utvecklat denna serie för ett brett användningsområde och även gjort serien utbyggbar i moduler. Den lämpar sig därför särskilt väl för svetsning av stora tvärsnitt som kräver hög svetskraft liksom höga vridmoment

Översikt över branscher och tillämpningar

Med Invictus kan våra kunder ta sig an uppdrag som kräver hög svetskraft och högt vridmoment:

Fördelar med KUKA Invictus som övertygar

  • Einfache Bedienung

    Stark och snabb

    • 80 % högre spindelvarvtal
    • Högt varvtalslastområde tack vare dynamiska drivningar 
    • Spindeldocka med unik lagerteknik
  • Genauigkeit

    Högsta svetskvalitet

    • Hög precision och reproducerbarhet tack vare ny lagerteknik 
    • Ny självcentrerande centrumspännare
    • Ny styvhetsoptimerad maskinbädd 
  • Individuelle Komplettlösung

    Flexibel användning

    • Individuell maskinkonfiguration
    • Enkla byten och omriggningar av komponenter
    • Uppställning med kran- och lastbilstransport 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomisk 

    • Lättåtkomligt arbetsutrymme
    • Enkel manövrering via pekskärm
  • Einfache Installation

    Litet underhållsbehov

    • Hållbara komponenter
    • Reducerat smörjbehov tack vare centralsmörjning
    • Översiktlig uppbyggnad och god tillgänglighet
  • Lätt att automatisera

    • Enkel cellautomatisering
    • Betjäning på fram- eller baksidan med hjälp av robotar eller portallösningar 
  • Industrie 4.0

    • Komplett övervakning av maskinstatus och svetsprocess
    • OPC UA-gränssnitt för dataexport och molnbaserad dataanalys
    • Högre produktivitet och datatransparens
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: mångsidighet när det gäller

Den moduluppbyggda KUKA Invictus 150 täcker upp till sex friktionssvetsmodeller och låter dig utföra vanliga tillämpningar med högre prestanda. Den är designad för svetskrafter mellan 77 och 1500 kN. Detta gör den extremt lönsam eftersom den täcker in ett brett spektrum av komponenter och till och med kan ersätta specialmaskiner som RS 120 HS eller RS 300 HS. Funktionen "Viper-Drive" gör det möjligt att simulera svänghjulsprocesser som en direktdrivningsmaskin

Friktionssvetsen KUKA Invictus 150 täcker upp till sex RS-maskiner

KUKA Invictus 150 i detalj

  • Konstruktion som underlättar transporter

    Plug & Play-integration av hydraul- och elsystem minskar platsbehovet och förenklar både transport och installation. Kan lyftas och transporteras utan demontering av höljet. Moduler med utvändiga dimensioner som kan lastas på lastbilar.
  • Användarvänlig manöverpanel

    Pekskärmar med överskådlig menynavigering gör att Invictus 150 kan betjänas snabbt och intuitivt tack vare det nya HMI. En digital manual med sökfunktion och underhållsschema gör upplevelsen ännu mer användarvänlig.
  • Förbättrad kvalitetsövervakning

    Omfattande rapportering och dataanalys

    • Numerisk och grafisk visning av alla processrelevanta parametrar
    • Omfattande statistik för kvalitetsanalys och processoptimering
    • Skapa kvalitetsrapporter baserat på färdiga mallar
    • Export via datagränssnitt
  • VIPER Drive

    Kombinationen av högdynamisk drivning och processkontroll i 1 ms-området möjliggör exakt styrning av svetsprocessen för det aktuella arbetsstycket. Tack vare det kan även svänghjulsprocesser simuleras utan svängningsmassa.
  • Högpresterande spindeldocka

    Upp till 80 % högre spindelvarvtal tack vare en ny spindeldocka med unik lagerteknik och högt varvtalslastområde och stort spindelhål för fastsättning av olika fastspänningssystem och arbetsstycken upp till diameter 240 mm

  • Svarvenhet med verktygsväxlare

    Plan- och avsvarvning för One Shot-produktion genom förberedelse av arbetsstycken och borttagning av vulster. Spån transporteras bort via en i maskinbädden integrerad transportör.
  • Ergonomiskt arbetsutrymme

    Ergonomiskt och lättåtkomligt arbetsutrymme för arbetsstycken upp till 3 900 mm längd samt automatiska betjäningsdörrar för snabb öppning och stängning.

KUKA Invictus 150 – utrustningspaket

  • Kortare modellvariant med en singeldörr för korta arbetsstycken
  • Automatiskt justerbart arbetsstycke för att minska ställtiderna
  • Proportionell teknik i spännfixturer för förbättrad fastspänning och ökad verktygslivslängd 
  • Automatisk temperering av spindeldockan – anläggningen behöver inte varmköras 
  • Plan- och avsvarvning för att förbereda arbetsstycken och avlägsna vulster för One Shot-produktion 
  • EPE – Elektronisk positioneringsenhet som ser till att svetsdelarna är exakt orienterade i förhållande till varandra 
  • VIPER-Drive (virtuell svänghjulssvetsning), reducerad avkortning samt kortare svetstider 
  • Active Travel Control (ATC)  – reducerar längdavvikelsen på de färdigbearbetade komponenterna – fördelaktigt vid stor variation i insatsmaterialets längd
  • Automationsgränssnitt som möjliggör integration av ytterligare perifer utrustning, t.ex. insättnings-/uttagningsrobotar eller integration i produktionslinjer 
  • Gränssnitt för DataMatrix-koder för I4.0 säkerställer sömlös komponentspårning 
  • Svetsdataexport för 100 % kvalitetssäkring 
  • OPC UA-gränssnitt för I4.0  möjliggör datautbyte för dataanalys, processoptimering och kostnadsreducering
  • Användarhantering med EKS-chip (EKS light) för säkrast möjliga drift


Vårt intuitiva användargränssnitt utmärker sig genom


Svetsprocess

Användarvänlig konfiguration och inställning av svetsprocessen

Säkerhetskopiering

Mata in och spara data via ett USB-gränssnitt

Dokumentation

Dokumentera svetsresultaten med hjälp av en databas, skrivare eller PDF-export

Parameterförlopp

Grafisk visning av aktuella och arkiverade parameterförlopp

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning av alla svetsprocessparametrar med millisekundprecision

Kvalitetsledning

Full spårbarhet med DataMatrix-koder. Svetsdata kopplas till varje enskild komponent.

Projekthantering

Hantering av upp till 1 000 svetsprogram

Visning av värden och status

Visning av ärvärden och parametrar samt aktuell status i klartext

German Design Award 2023

Invictus-serien förenar det bästa hos friktionssvetsarna från KUKA och Thompson och levererar hög dynamik och precision i kombination med lång livslängd.

Till Maier, Portfolio Manager och projektledare för Advanced Welding Solutions.

Väl paketerat!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Alla fakta och tekniska data om KUKA Invictus 150 i en fil för nedladdning. Här kan du ladda ner vår broschyr om Invictus 150.

Get the Link

Vill du veta mer om våra Invictus-maskiner eller är du på jakt efter en skräddarsydd lösning?

Vi hjälper gärna till

Kontraktstillverkning med roterande friktionssvetsning

Dra nytta av vår maskinpark: Vi kan validera våra kunders tillverkningsprocesser samt tillverka prototyper och mindre serier.