Välj din plats:

Land

KUKA-maskiner för roterande friktionssvetsning

KUKA-maskiner för roterande friktionssvetsning tillverkas i Augsburg. Vår breda produktportfölj omfattar maskiner med stukkrafter på 1 till 10 000 kN. Utöver standardmaskiner för universell användning erbjuder vi även specialmaskiner som skräddarsytts efter din produkt och din process.


Kundspecifika specialmaskiner

Har du särskilda komponenter som inte kan svetsas av våra standardmaskiner eller behöver du en specialkonfiguration? Vi på KUKA erbjuder rätt lösning med våra specialmaskiner i RS-familjen. Följande grafik visar ett urval. Fler konfigurationer är tillgängliga på förfrågan.

Översikt över svetsdiametern på RS-maskiner.

Har du intresse av en maskin för roterande friktionssvetsning?

Rådgör gärna med oss.