Begagnade industrirobotar direkt från tillverkaren

Begagnade industrirobotar från KUKA är alltid ett bra val. De gör det billigt att påbörja en robotbaserad automatisering och kan vara en värdefull investering vid utbyggnad eller ersättning inom era användningsområden.

Köp en KUKA USED Robot

 

Vi förser robotarna med armförlängningar, energiförsörjningar, bussystem och annan extrautrustning efter kundens önskemål.

Fördelar:

  • Kort leveranstid: vi har färdiga robotar för områdena gasbågssvetsning, gjutning, palletering, laddning och tömning, montering, inmatning och bestyckning m.m.
  • Passar alla användningsområden: välj en bärlast mellan 5 och 1 000 kg
  • Kvalitetskontroll även vid köp av begagnat: samtliga delar på alla KUKA USED Robots omfattas av garantin
  • Toppskick: på begäran utförs en allmän översyn, delvis översyn eller en enkel översyn
  • Även små företag får chansen: bekanta er med känna den senaste tekniken till ett bra pris

 

Intresserade av att köpa en begagnad KUKA-robot? Skriv till oss. Vi hittar rätt modell för er.

Skulle du vilja köpa en begagnad KUKA robot? Här hittar du våra utvalda robotar. Skriv till oss om du har funderingar, så hjälper vi dig att hitta rätt modell för dig.

Hyr en KUKA-robot

 

Hyr en KUKA-robot och bekanta er med robotteknik till ett bra pris

Fördelar:

  • Perfekt vid tillfällig användning: hyr bara roboten så länge den behövs (minst 1 månad)
  • Fördelar vid köp: vid köp dras en summa proportionerlig till den hyra som betalats av från priset
  • Fullständig transparens: vi tillhandahåller alla robottyper mot en månadshyra
  • Inga reparationskostnader: så länge skadorna inte är självorsakade drar ni med vår All inclusive-hyra nytta av KUKA:s omfattande garanti.
  • Alltid Up-to-Date: med den nyaste generationen robotar har ni alltid den senaste tekniken

 

Intresserade av att hyra en KUKA-robot? Skriv till oss. Vi hjälper gärna till. 

Sälj tillbaka er KUKA-robot till oss

  • Enkla återköp: om KUKA-roboten inte längre behövs utreder vi gärna möjligheten att köpa tillbaka roboten
  • Spara pengar: hör er för om möjligheten till inbyte av er begagnade robot vid köp av en ny        

 

Intresserade av att sälja en KUKA-robot? Skriv till oss. Vi hjälper gärna till.     

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK