E-Learnings och webinars om Robotik

Första klassutbildningskurser för robotik online - skräddarsydda efter dina behov, utförs av experter, kostnadsfritt.

Vi inbjuder dig till en serie online-utbildningar som genomförs av KUKA-specialister. Träningarna är i form av en timmes presentation. Du registrerar dig bara på länkarna nedan. Glöm inte att stänga av mikrofonen för att inte störa andra deltagare!


Träningarna är helt gratis och genomförs i Webinarjam

Håll dig uppdaterad: Gratis deltagande på våra Webinars

Webinar online - ca 1 timme
Datum  Tema Beskrivning    Länk till webinar  

24.03.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

my.kuka.com (eng)

Varför ska jag registrera mig - vad hittar jag på my.kuka.com?

Registrera dig här!

25.03.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

 

KUKA.Compose

Hur kommer jag åt och använder vår molnbaserade programvara för korrekt val av robot?

Registrera dig här!

26.03.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

 

KUKA.Xpert

Lär dig var och hur du hittar alla typer av teknisk dokumentation.

Registrera dig här!

27.03.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

KUKA.GripperSpotTech

En av våra mest uppskattade driftsättning verktyg.

Registrera dig här!

31.03.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

KUKA.SafeOperation
KUKA.SafeRangeMonitoring

Vad är skillnaden mellan våra säkerhetspaket, och när (om inte alls) ska jag använda dem?

Registrera dig här!

01.04.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

KUKA.HMI Easy

Hur kan jag använda smartPAD som en HMI station, i vilken utsträckning kan jag bygga min egen?

Registrera dig här!

02.04.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

KUKA KR IONTEC

 En introduktion av vår nya robot i kategorin medium nyttolast 30-70kg.

Registrera dig här! 

03.04.2020

Kl:09-10 sv

Kl:15-16 en

KUKA KR 80L

Vår familj av linjära robotar, flexibel och skalbar.

Registrera dig här!

E-Learning: Grunderna i robotik

Innehåll:

  • Lär dig grunderna om KUKA-robotteknik 

  • Lär dig mer noggrannhet och repeterbarhet

  • Lär känna komponenter i en robotcell

  • Lär dig programmeringsspråk och robotar

  • Lär dig grunderna i robotkonfiguration


Registrera dig nu för onlinekursen gratis

Robotträning av hög kvalitet ger en första introduktion till KUKA-robotik

E-Learning: Lär känna KUKA smartPAD 

Innehåll:

  • Lär känna kontrollerna och deras funktioner
  • Anslut KUKA smartPAD  till kontrollen
  • Navigera via användargränssnittet
  • Välj och ställ in driftslägen
  • Lär dig grunderna i den manuella processen
  • Tolka de första meddelandena
  • Byt användargrupper

Registrera dig nu för gratis onlinekurs
KUKA SmartPAD enkel att använda och lära känna

E-Learning: Justering av en KUKA Robot

Innehåll:

  • Lär dig den tekniska bakgrunden för att justera en robot

  • Lär känna mätutrustning och dess användning

  • Förstå bestämningen av den mekaniska nollpunkten via mätpunkten

  • Skilj mellan standardjustering och justering med lastkorrigering

  • Avmastra roboten med KUKA smartPAD

  • Återställ hela sekvensen för en standardjustering

  • Lär känna grunderna för en sekvensjustering med lastkorrigering


Registrera dig nu för gratis onlinekurs

Lär dig den tekniska bakgrunden för att justera en robot
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar