Kundlösningar och modernisering
Tiderna förändras och tekniken likaså. Därför kan KUKAs robotar, maskiner, komponenter, celler och anläggningar anpassas till moderna produktions- och säkerhetskrav.
Alltid toppmodernt
En väl genomtänkt systemuppdatering, inklusive simulering eller genomförbarhetsstudie, gör din processautomatisering redo för fler produktlivscykler. KUKA erbjuder en allmän översyn av robotar och maskiner med garanti, programvaruuppdatering och individuell programmering. De behåller då sitt värde och ger dig ett modernt system till ett lågt pris.
Behovsanpassad service
Vi erbjuder även paketlösningar för logistik och nytt idrifttagande:
- Demontering: skonsam demontering från den gamla anläggningen och fackmannamässig paketering inför leverans
- Analys: kontroll av maskinerna, analys av systemets status samt genomgång av nödvändigt underhåll
- Logistik: transport, förvaring och projektledning tills systemet kan användas igen
Oavsett om det handlar om en robot, press, friktionssvets eller en hel produktionsanläggningen – vi bistår gärna med rådgivning vid just din renovering och optimerar din produktivitet.
Nummer till den tyska telefonsupporten
- KUKA Robotics Augsburg: +49 821 797 -1926
- KUKA Systems Augsburg: +49 821 797 -2002
- KUKA Industries Augsburg: +49 821 797 -2002
- KUKA Industries Obernburg: +49 6022 503-500