Drivsystemet KUKA omniMove

KUKAs drivsystem bygger på Mecanum-hjulet och möjliggör obegränsad manövrering av fordonet. KUKAs produkter med omnidirektionell framdrivning kan från stillastående läge röra sig i valfri riktning, vilket ger den 360-graders rörelsefrihet.

Drivsystemet KUKA omniMove: obegränsad manövrering

Den omnidirektionella hjultekniken möjliggör förflyttning i alla riktningar. Varje hjul består av två fälgar och nio frigående rullar monterade i 45 graders vinkel. Hjulen rör sig oberoende av varandra, vilket möjliggör för fordonet att röra sig inte bara framåt och i sidled, utan även diagonalt och i cirklar. Hela hjulet drivs med en elmotor och finns i fyra storlekar.

KUKA omniWheel är konstruerat för snabb montering och demontering med bara två skruvar per rulle
  250-wheel 310-wheel 375-wheel 575-wheel
Diameter 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Antal rullar 9 9 8 9
Nominell last  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Produkter KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Fördelarna med KUKAs Mecanum-hjulteknik

  • Platsbesparande teknik och nästintill obegränsad rörelsemöjlighet
    Spara in på utrymmet för logistiken och få mer plats för tillverkningen. Mecanum-hjultekniken gör KUKAs mobila lösningar med drivsystemet omniMove mindre begränsade än vanliga mobilitetslösningar och tillåter dem att sömlöst integreras i den befintliga produktionen.
  • Lägre bygg- och servicekostnader
    Användning av KUKAs Mecanum-hjul kräver ingen anpassning av golvet och medför inget extra slitage.
  • Högsta precision
    Med drivsystemet KUKA omniMove uppnår du en precision på upp till +/- 5 mm.
  • Konstruerat för snabb montering och demontering
    KUKAs design gör att det går att byta de enskilda rullarna på några minuter direkt på fordonet och utan att demontera hela hjulet.
OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.