Montering: tekniken
Montering är ett avgörande processteg i industriell produktion. Orsakerna till detta är ständigt bredare produktsortiment, komplexare anläggningar och kortare innovationscykler. Den som vill vara konkurrenskraften i epoken Industrie 4.0 måste vara snabb och framför allt flexibel.
Automatiserad montering
KUKA orienterar sig efter den individuella problemställningen hos respektive kund och fastställer så behovet av automatisering. Monteringen inbegriper omfattar olika arbetsmoment, som till exempel:
- handhavande av verktyg och arbetsstycken
- hantering mellan enskilda montagesteg
- enskilda uppgifter inom produktionsprocessen
- kvalitetssäkring
Vid sidan av den klassiska monteringen erbjuder vi ytterligare automatiseringslösningar för morgondagen. Våra platsflexibla robotenhet KUKA flexFELLOW kan mycket snabbt skjutas till sin användningsplats och genast tas i drift. Tack vare de känsliga egenskaperna hos lättviktsroboten LBR iiwa är även samverkan människa-robot möjlig. Härav följer helt nya koncept för känsligt montage.
Montering: fördelarna
KUKA erbjuder allt som en högpresterande och effektiv montagecell behöver: från intelligenta automatiseringslösningar via kringkomponenter som modulära griparsystem eller optimala transportmetoder ända till virtuell idrifttagning. För dig som kunde betyder detta: du blir flexiblare, lönsammare och konkurrenskraftigare.
Ring upp oss så diskuterar vi tillsammans hud din montagecell 4.0 kan se ut.