ready2_pilot: Intuitive guidance of KUKA robots

All KUKA robots can now be easily and intuitively guided by hand in the workspace using the robot Navigator from Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH (VIP). Together with KUKA, the special-machine engineering expert is now offering the ready2_use package “ready2_pilot”.

17 มีนาคม 2560

Quick and easy robot programming

With the Navigator, the user can manually move any KUKA robot connected to the KR C4 controller. It is also possible to create programs quickly and easily. Pressing a button on the Navigator saves the desired movements. The software provided for these records individual points or entire motion paths. 

It is this easy to move the robot with the VIP Navigator.

Simple operator control increases productivity

The simple operator control of the robot, without the need to know its coordinates, boosts productivity by saving time. Intuitive manual guidance also helps to avoid errors. The VIP Navigator is already in use at a number of renowned companies. Easy use and easy reteaching of positions make the Navigator for KUKA robots a unique product with high customer benefits.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้