KUKA smartPAD-2 คว้ารางวัลชนะเลิศ iF DESIGN AWARD 2018

KUKA smartPAD-2 คว้ารางวัลชนะเลิศ iF DESIGN AWARD 2018 อันทรงเกียรติ แผงควบคุมการทำงานแบบใหม่แผงควบคุมแบบใหม่ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ และช่วยให้สามารถดำเนินงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2018 ในงาน BMW World ในมิวนิค

5 เมษายน 2561

 จะมีการนำแสดง KUKA smartPAD-2 ในงาน Automatica

KUKA smartPAD ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 2010 เพื่อให้สามารถใช้งานหุ่นยนต์ KUKA ทั้งหมดได้ด้วยระบบควบคุม KR C4 ในเดือนมิถุนายน 2018 มีการนำเสนอ KUKA smartPAD รุ่นที่สองต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ในงานแสดงสินค้าระบบอัตโนมัติ Automatica ในมิวนิค นับจากปี 2019 เป็นต้นไป KUKA smartPAD-2 จะเข้ามาแทนที่รุ่นเก่า จะยังคงมีการรวม 6D-Mouse ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกของ KUKA ไว้ในการออกแบบรุ่นใหม่ โดยจะยังคงการใช้งานหุ่นยนต์แบบเรียบง่ายอย่างเป็นธรรมชาติอยู่
ขอแสดงความยินดีด้วยกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้: (จากทางซ้าย Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2 ผสานการออกแบบเข้ากับการใช้งานตามจริง

 KUKA smartPAD-2 มีความทนทานและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีการใช้งานที่สะดวกสบายตามหลักสรีระศาสตร์ มีการปรับความเหมาะสมให้สามารถใช้งานได้ทั้งคนที่ถนัดมือซ้ายและมือขวาอย่างไม่มีปัญหา นอกจากนั้น KUKA smartPAD-2 ยังมีตัวเลือกในการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมที่ด้านล่าง ซึ่งสามารถเลือกจัดเก็บข้อมูลได้เสมือนเป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ นอกจากนี้ ยังมีสายคล้องไหล่ที่รองรับกับสรีระ เพื่อการพกพาอย่างสะดวก

แผงควบคุมการทำงานจะช่วยให้สามารถใช้งานกับหุ่นยนต์หลายตัว

KUKA smartPAD-2 มาพร้อมกับ จอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 8.4 นิ้วที่มีความจุสูง พร้อมด้วยกระจกป้องกันที่แข็งแรงและทนทานต่อรอยขูดขีด สามารถควบคุมหุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมต่อไว้ผ่านแกนแปดแกน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อ KUKA smartPAD-2 แบบ hot-plug ซึ่งหมายความว่า สามารถเสียบและถอดปลั๊ก KUKA smartPAD-2 ออกจากตัวควบคุม KR C4 ได้ตลอดเวลา KUKA smartPAD-2 จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับหุ่นยนต์หลายตัว เนื่องจากฮาร์ดแวร์มีความเร็วที่สูงขึ้นมาก แผงควบคุมการทำงานแบบใหม่จึงมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่ารุ่นก่อนหน้า 

iF DESIGN AWARD เข้าสู่ปีที่ 65 แล้ว 

มีการมอบรางวัล iF DESIGN AWARD ทุกปีมาตั้งแต่ปี 1954 และเป็นรางวัลในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด iF International Forum Design GmbH จากฮันโนเวอร์เป็นผู้มอบรางวัลนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากนานาชาติ 63 คนเป็นผู้ตัดสินเลือกผู้ชนะรางวัลจากผลงานที่นำเสนอสูงถึงประมาณ 6500 ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 23 จนถึง 25 มกราคม โดยมีการนำเสนอผลงานจาก 54 ประเทศ

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้