KUKA ผลิตหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของซีรีส์ KR QUANTEC

KUKA ได้ปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ KR QUANTEC ที่ขายได้มากที่สุดในตอนนี้ รุ่นใหม่นี้สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่มกราคม การส่งมอบล็อตแรกกำหนดไว้ในเมษายน 2019 ซีรีส์นี้ถูกปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะในแง่ของประสิทธิภาพ ความประหยัดตุ้นทุน และความยืดหยุ่น 

17 มกราคม 2562

ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2010 หุ่นยนต์จาก ซีรีส์ KR QUANTEC ถูกส่งมอบแล้วกว่า 100,000 ตัว เหตุผลของเรื่องนี้ไม่เพียงแต่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ยังรวมถึงสเปกตรัมในการใช้งานที่กว้างไม่เหมือนใครของ Allrounder หุ่นยนต์ได้รับการออกแบบให้มี น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 120 ถึง 300 กก. สำหรับการใช้งานในส่วนตลาดเกือบทุกประเภท ตัวอย่างเช่น สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ โรงหล่อ ทางการแพทย์ หรือสำหรับภารกิจการแก้ไขงานและการดำเนินการ ประสบการณ์ของ KUKA ในอุตสาหกรรมออโตเมชั่นแบบไดนามิกได้นำไปใช้ในการแก้ไขซีรีส์ KR QUANTEC 

ผลลัพธ์เป็นโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพของคุณภาพสูงสุด วันนี้ลูกค้าได้ลงทุนในอนาคตของการผลิตพวกเขาแล้วด้วย KR QUANTEC รุ่นใหม่ 

Wolfgang Bildl ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ต่ำลง เวลาในการจัดส่งที่สั้นลง

ผลงานของ KR QUANTEC รุ่นใหม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่น เนื่องจากชุดการติดตั้งที่บางลงทำให้เวลาในการจัดส่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด “ขณะเดียวกันเราสามารถนำเสนอหุ่นยนต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าและมีความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยในอนาคต รวมถึงความสามารถต่ออุปกรณ์รับน้ำหนักบรรทุกในพื้นที่ ซึ่งคือความผันแปรผ่านตัวแปรพิเศษในชุดผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค อย่างเช่น จุดหยุดบนเส้นทางที่สั้นลงหรือพื้นที่ทำงานที่ถูกปรับให้เหมาะสม” Wolfgang Bildl กล่าว

การออกแบบที่ได้การแก้ไขยังส่งผลให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership (TCO)) ลดลง เนื่องจากมาตรการการบำรุงรักษาก่อนหน้านี้ถูกกำจัดไปบางส่วน นอกจากนี้ ยังช่วยลดเวลาที่ต้องหยุดซ่อมบำรุงและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยเฉพาะจากแนวคิดเกี่ยวกับสายเคเบิลและการป้อนพลังงานใหม่ รวมถึงจำนวนของอะไหล่ที่ลดลง - วลีคือชุดการติดตั้งที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งในเวลาเดียวกันจะทำให้สภาพพร้อมใช้งานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การนำมาใช้งานก็ถูกปรับปรุงให้ง่ายขึ้น

โหมดการเคลื่อนไหวใหม่สำหรับคุณภาพกระบวนการที่ดีเยี่ยม

รุ่นใหม่ของซีรีส์ KR QUANTEC ถูกเตรียมไว้สำหรับโหมดการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ซึ่งเรียกว่า “โหมดการเคลื่อนไหว (Motion Mode)” ในที่นี่เกี่ยวกับ Add on ของซอฟต์แวร์ ซึ่งจะรับรองการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมของหุ่นยนต์สำหรับกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง “โหมดพาธ (Path Mode)” ช่วยให้ ตัวอย่างเช่น การขับเคลื่อนบนรางด้วยความถูกต้องและควมแม่นยำสูงเป็นไปได้ “โหมดไดนามิก (Dynamic Mode)” ช่วยให้ความเร็วสูงขึ้น ซึ่งทำให้รอบเวลาที่จุดคอขวดในสายการผลิตลดลง โหมดการเคลื่อนไหว (Motion Mode) แรกมีให้ใช้งานในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 ละสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมหุ่นยนต์ 
 
ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม