Mobile platforms with smart control software: automotive order for KUKA

KUKA has received an order for 22 KMP 1500s from an automotive customer. The omnidirectional mobile platforms autonomously and flexibly ensure material supply in production. The KMP 1500s are controlled by innovative KUKA software.

6 สิงหาคม 2562

The KMP 1500s supply components to the body-in-white production line. For this purpose, there are containers mounted on the platforms. The intelligent “KUKA SmartProduction_control” software coordinates the entire KMP fleet during this process. The software algorithms process the data continuously and generate a sequence optimally adapted to the current situation. The position and movements of the platforms here can be monitored and tracked at any time. The KUKA master controller can be used to specially control intelligent, complex production environments.

This is the first order in the area of autonomous platforms from this customer. To win it, KUKA was successful in beating out the existing suppliers. The order is in the single-digit million euro range.

Mobile KUKA platforms for an intelligent production process

KUKA’s intelligent, autonomous vehicles can supply materials to robots and machines, perfectly timing the production process. With the KMP 1500, it is possible to make industrial production even more flexible. The autonomously controlled platform integrates seamlessly into the production process while also independently and autonomously transporting the products through all process steps.

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้