KUKA at EMO 2019

The metal industry is always on the lookout for efficient processes and new technologies. Flexibility, process reliability, the shortage of skilled labor and digitalization are developments which are reorienting the industry. At EMO 2019 in Hanover, KUKA is presenting a wide range of solutions.

13 สิงหาคม 2562

Visit us at EMO 2019: Hall 9, Booth C38

Under the slogan “industrial intelligence in automation_products and expertise for the metalworking industry”, KUKA is presenting intelligent automation concepts, powerful robot cells and Industrie 4.0 topics. The new generation of the KUKA bestseller, KR QUANTEC, for example, sets new standards for the metal industry and convinces through its quality, reliability, flexibility and cost-effectiveness. The KUKA Pre-Machining Cell is a powerful solution for foundry environments which automates machining using industrial robots. In addition, KUKA is presenting new linear robots which link production sequences to multiple CNC machines – for example, further processing systems, casting machines or machine tools.

Experience KUKA at EMO 2019

Find out further details about our trade fair applications and speak with our KUKA experts for the metalworking industry on site.

Get your free admission ticket
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้