อาจจะเป็นหุ่นยนต์ Fast Food ตัวแรกของโลก

หุ่นยนต์ตัวนี้เล็ก คล่องแคล่ว แม่นยำ และอีกไม่นานจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบ Fast Food ทั่วทั้งโลก: KR 3 AGILUS ของ KUKA ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทสัญชาติบราซิล Bionicook และเสิร์ฟอาหารทานเล่น เครื่องดื่ม และของหวานให้กับลูกค้าในเครื่อง Fast Food อัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องแรกของโลก

6 กุมภาพันธ์ 2563

หุ่นยนต์ของ KUKA ทำงานในวิทยาการทำอาหาร 

บริษัทผู้ผลิตได้สร้างโซลูชั่นอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์มานานแล้ว แต่ทั้งนี้ภาคธุรกิจอื่นๆ ก็สามารถใช้และรับประโยชน์จากข้อได้เปรียบ รวมถึงจากเครื่องจักรได้ หุ่นยนต์สำหรับร้านอาหาร Fast Food เหรอ หุ่นยนต์ในวิทยาการทำอาหารเหรอ ใช่แล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ Fabio Rezler จากเมือง Caxias do Sul ในบราซิล คิด ผู้ที่ต้องการปรับปรุงอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เซกเมนต์ Fast Food ให้ดียิ่งขึ้น โซลูชั่นคือ แนวคิดด้านอัตโนมัติ พันธมิตรใช่หรือไม่ KUKA ผลลัพธ์: Bionicook เครื่อง Fast Food อัตโนมัติ ซึ่งเป็นที่ที่หุ่นยนต์ทำอาหารและเสิร์ฟ
KR 3 AGILUS ทำหน้าที่ได้ดีไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรม แต่ยังเป็นหุ่นยนต์บริการเช่นกัน

เรามีความภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในโครงการนี้และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ได้

Edouard Mekhalian กรรมการผู้จัดการ KUKA Roboter do Brasil

การรับประทานอาหารตามคำขอด้วยหุ่นยนต์ Fast Food

ตู้ Fast Food อัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ KUKA และ KR 3 AGILUS กับบริษัทด้านอัตโนมัติสัญชาติบราซิล AUTTOM แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่ในงานแสดงสินค้า MIND7 STARTUP ที่เมือง Caxias do Sul ในเดือนพฤษภาคม 2019

ลูกค้าจะมีตัวเลือกระหว่างอาหารทานเล่น 14 อย่าง ของหวาน 2 อย่าง สลัด 3 อย่าง และเครื่องดื่ม 15 ชนิดในเครื่อง Fast Food อัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าจะสั่งอาหารผ่านแผงสัมผัส ทันทีที่ลูกค้าจ่ายเงิน หุ่นยนต์บริการจะตะเตรียมวัตถุดิบต่างๆ หุ่นยนต์จะทำอาหารและเสิร์ฟทั้งหมดเพียงคนเดียว ขณะเดียวกันเขาจะหยิบอาหาร ผัดเมื่อจำเป็น แล้วเสิร์ฟ อาหารต่างๆ ถูกแช่แช็งไว้และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว หุ่นยนต์จะเสิร์ฟออเดอร์ภายในสามนาที นอกจากนี้ยังสามารถเสิร์ฟได้ถึง 100 ออเดอร์ต่อชั่วโมง

กะทัดรัดและรวดเร็ว: เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์บริการนำเสนอ

เขาใช้พื้นที่เพียงนิดเดียว แต่ยังคงคล่องแคล่วเป็นอย่างมาก: หุ่นยนต์ KR 3 AGILUS ของ KUKA ได้รับการยอมรับในด้านคุณสมบัติที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย โดยมีโหลดน้ำหนัก 3 กิโลกรัมและขอบเขตการทำงาน 540 มิลลิเมตร หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำให้รอบการทำงานสั่นลงและเพิ่มการผลิตได้สูงขึ้น เงื่อนไขต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตู้ Fast Food แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: หุ่นยนต์จะเสิร์ฟอาหารภายในเวลาอันรวดเร็วทุกวันตลอดเวลา
ประหยัดพื้นที่และยืดหยุ่น: คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ KR 3 AGILUS ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอื่นๆ 
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้