สั่งซื้อได้ทันที: หุ่นยนต์ KR QUANTEC Foundry รุ่นใหม่ของ KUKA

ปีใหม่นี้จะให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและสมรรถนะการทำงานดียิ่งขึ้นแก่อุตสาหกรรมการหล่อ อุตสาหกรรมหลอมโลหะและอุตสาหกรรมงานขึ้นรูป เพราะหุ่นยนต์สำหรับการหล่อบรรลุถึงวิวัฒนาการขั้นต่อไปด้วยหุ่นยนต์ Foundry รุ่นใหม่สำหรับการหล่อของ KUKA จากซีรีส์ KR QUANTEC

26 กุมภาพันธ์ 2563

KUKA นำเสนอหุ่นยนต์สำหรับการหล่อรุ่นที่สองของซีรี่ส์ KR QUANTEC

ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด - หุ่นยนต์ Foundry รุ่นใหม่ของ KUKA ในซีรีส์ KR QUANTECมอบความประทับให้ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ในปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติได้ปรับปรุงคุณสมบัติด้านเทคนิคของหุ่นยนต์รุ่นมาตรฐานที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดอย่างสมบูรณ์ KUKA นำเสนอหุ่นยนต์เวอร์ชันพิเศษรุ่นที่สองสำหรับการหล่อ อุตสาหกรรมหลอมโลหะและอุตสาหกรรมงานขึ้นรูป – ได้รับการแปลงเป็นระบบดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น ประเภทหุ่นยนต์ต่างกัน 14 ประเภททำงานได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการทำงานแบบสุดขั้ว: ไม่ว่ามีความชื้น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกและมีฝุ่นเยอะ หรือที่ความร้อนสูง หุ่นยนต์สำหรับการหล่อ KUKA Foundry จากซีรีส์ KR QUANTEC แสดงสมรรถนะได้ดีภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย

ผลงานที่เหมาะสมเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดและเวลาจัดส่งหุ่นยนต์สำหรับการหล่ออย่างรวดเร็ว 

KUKA ได้ขยายขอบเขตช่วงสมรรถนะของหุ่นยนต์สำหรับการหล่อออกไปอย่างชัดเจน หุ่นยนต์สำหรับการหล่อทั้งหมด 14 รุ่นมีระดับการป้องกัน IP67 ตามมาตรฐานสำหรับเครื่องจักรทั้งชุด ทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงสุด 55 องศาเซลเซียสได้อย่างไม่มีปัญหา มือของหุ่นยนต์จะทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 180 องศาเซลเซียสได้นานสิบวินาทีต่อนาที ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งสำหรับการหยิบจับชิ้นงานในเตาอบ “หุ่นยนต์ของเราจะให้ความยืดหยุ่นสูงขึ้นในการใช้งานสำหรับการหล่อโลหะ รวมถึงจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะและอุตสาหกรรมงานขึ้นรูป ด้วยความสามารถในการอัปเกรดน้ำหนักบรรทุกที่หน้างานได้ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นให้จากความคุ้มค่าเป็นพิเศษสำหรับต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)” Wolfgang Bildl ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรับผิดชอบของ KUKA กล่าว 
มือของหุ่นยนต์สำหรับการหล่อจะทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 180 องศาเซลเซียสได้นานสิบวินาทีต่อนาที

“Motion Modes” (โหมดเคลื่อนที่) จะให้คุณภาพกระบวนการทำงานที่เหมาะสมสำหรับหุ่นยนต์สำหรับการหล่อของ KUKA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหล่อโลหะ

โหมดการเคลื่อนที่แบบดิจิทัลรุ่นใหม่ที่เป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์ซีรีส์ KR QUANTEC รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี 2019 ยังให้คุณภาพของกระบวนการสูงขึ้นแก่หุ่นยนต์สำหรับการหล่อของ KUKA อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ “Path Mode” (โหมดพาธ) จึงเพิ่มความแม่นยำในการขับเคลื่อนตามราง “Dynamic Mode” (โหมดไดนามิก) จะลดรอบการทำงานโดยจะสามารถเพิ่มความเร็วให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและอายุการทำงานยาวนานขึ้นยังลดต้นทุนการดำเนินงานด้วย ซึ่งซีลกระปุกเกียร์ที่ได้รับการปรับปรุงและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ป้องกันการเกิดสนิมช่วยได้ น้ำมันเกียร์ใหม่จะลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยืดอายุการทำงานของหุ่นยนต์สำหรับการหล่อรุ่นใหม่ 

KR QUANTEC Foundry เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย อย่างเช่นในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะ การหลอมโลหะและงานขึ้นรูป

Wolfgang Bildl ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ KR QUANTEC
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้