ความปลอดภัยที่่ผ่านการรับรองจาก TÜV สำหรับการแปรสภาพวัสดุด้วยเลเซอร์ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นจะสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นของแหล่งกำเนิดลำแสงเลเซอร์ โซลูชั่นคือ KUKA LaserSpy 4.0 เซ็นเซอร์เชิงแสงที่ผ่านการรับรองจาก TÜV นี้จะช่วยให้คุณมีระบบความปลอดภัยแบบแอ็คทีฟ ซึ่งมีความปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับระบบแบบพาสซีฟ

8 มิถุนายน 2563

ระบบผนังกั้นสำหรับการป้องกันเลเซอร์ต้องทนทานต่อการรับภาระงานในระดับสูง

ประสิทธิภาพของเลเซอร์เพิ่มสูงขึ้น การฉายแสงเลเซอร์ได้รับการปรับปรุงและแม้กระทั่งทางยาวโฟกัสจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ระบบผนังกั้นจะโดนแสงเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวต้องทนทานอยู่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เพียงพอ จะต้องสร้างห้องป้องกันเลเซอร์ให้ใหญ่มากในกรณีของระบบความปลอดภัยแบบพาสซีฟ การทำเช่นนั้นจะยังคงรักษาระยะห่างที่เพียงพอจากจุดโฟกัสเลเซอร์และแสงไม่อาจกระจายออก อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยหรือเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่สูง ระบบเลเซอร์แบบแอ็คทีฟ อาทิเช่นKUKA LaserSpy 4.0 สร้างทางเลือกที่ประหยัดพื้นที่และมีต้นทุนประสิทธิผล

การป้องกันเลเซอร์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมและประหยัด

KUKA LaserSpy 4.0 คือ เซ็นเซอร์เชิงแสงสำหรับการป้องกันเลเซอร์ ซึ่งจะคอยตรวจสอบระบบผนังกั้นของห้อง หากเซ็นเซอร์ตรวจวัดการแผ่รังสีที่สูงเกินไปภายในองค์ประกอบของผนัง เช่น การฉายทะลุผ่าน วงจรนิรภัยจะทำงานภายในเวลาเสี้ยววินาที และหยุดกระบวนการทำงานของเลเซอร์ ระบบและผู้ปฏิบัติงานจึงได้รับการป้องกันที่จำเป็น KUKA LaserSpy 4.0 จะคอยตรวจสอบช่องกึ่งกลางที่กันแสงเข้าของผนังกั้น ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระบบที่ทำงานอยู่ก็คือห้องที่มีผนังสองชั้น 
การตรวจสอบอย่างง่ายดายของเซ็นเซอร์ KUKA LaserSpy 4.0 โดยใช้ KUKA SPY-M

การตรวจสอบกระบวนการทำงานสำหรับการแปรสภาพวัสดุด้วยเลเซอร์ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

หากลำแสงเลเซอร์ทำลายผนังด้านในของห้อง เซ็นเซอร์เชิงแสงจะตรวจจับข้อผิดพลาดนี้และทำการปิดต้นกำเนิดลำแสงเลเซอร์ผ่านทางวงจรปิดฉุกเฉินก่อนที่ลำแสงจะสามารถทะลุผ่านผนังกั้นภายนอกได้ ซึ่งใช้ได้กับต้นกำเนิดของลำแสงประสิทธิภาพสูงในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 850 ถึง 1,100 นาโมเมตร “หลักการนี้่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานอย่างปลอดภัย” Matthias Mießen ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีความปลอดภัยของเลเซอร์ของ KUKA กล่าว

ตรงตามข้อกำหนดด้านเทคนิคทุกข้อของผนังกั้นเลเซอร์แบบแอ็คทีฟของมาตรฐาน IEC / EN 60825-4 “แต่โซลูชั่นที่มี KUKA LaserSpy 4.0 จะประหยัด เนื่องจากไม่ต้องการเซลล์ขนาดใหญ่เกินความจำเป็นเพื่อที่จะรับรองการป้องกัน” Matthias Mießen กล่าว ทุก ๆ เซ็นเซอร์จะประกอบด้วยเครื่องตรวจจับหลายตัวที่เรียงกันเป็นรูปทรงกลมโดยรอบแกน ๆ หนึ่ง การใช้เลเซอร์จะสามารถทำการตรวจสอบในช่วงความยาวที่ 3.50 เมตรในทุก ๆ ทิศทางได้ 

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้