ความสำเร็จในการผลิตแบบไฮบริดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์

KUKA ในโครงการ BMBF-KIT-(Karlsruhe) ทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ Fraunhofer (ILT) และคู่ค้าทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในการผสานรวมเทคโนโลยี LMD แบบไฮบริดเข้าไว้ในห่วงโซ่การผลิต มีการนำกระบวนการเติมเนื้อโลหะด้วยระบบเลเซอร์ (Laser Metal Deposition - LMD) มาใช้ ซึ่งรู้จักการทั่วไปว่าเป็น การพิมพ์แบบ 3 มิติ หุ่นยนต์ของ KUKA สร้างพื้นฐานให้ระบบโรงงาน

3 มิถุนายน 2563

การผลิตไฮบริดแบบเติมเนื้อวัสดุ: การพิมพ์โลหะแบบ 3 มิติที่ประหยัดทรัพยากรและยืดหยุ่น

เทคโนโลยีทั่วไปแบบลบยังเป็นมาตรฐานในโรงงานผลิต ต้องทำการแปรสภาพส่วนประกอบการขึ้นรูปและการหล่อที่มีรูปทรงซับซ้อนด้วยความพยายามสูงมาก ในการผลิตส่วนประกอบประสิทธิภาพสูงและน้ำหนักเบาในการประกอบเครื่องบิน ยังคงมีการกำจัดวัตถุดิบออกสูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อย ๆ ในทางตรงกันข้าม ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้รับการประกอบขึ้นทีละชั้นในการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ ซึ่งไม่เพียงประหยัดแหล่งทรัพยากรและหลีกเลี่ยงขยะจากการผลิต การผลิตยังยืดหยุ่นมากอีกด้วย 
หุ่นยนต์ของ KUKA ที่มีระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์แบบพิเศษสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตไฮบริดแบบเติมเนื้อวัสดุ

การผลิตไฮบริดแบบเติมเนื้อวัสดุเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริง

ทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับกระบวนการแบบเดิมคือ การผลิตไฮบริดแบบเติมเนื้อวัสดุ จะมีการผลิตชิ้นส่วนดิบด้วยวิธีเดิม เช่น โดยการขึ้นรูปหรือการหล่อ แต่มีการเพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเพิ่มเติมและมีการทำให้ส่วนประกอบมีลักษณะเฉพาะแต่ละราย – ในกรอบของโครงการ ProLMD ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย (BMBF) ของรัฐบาลกลาง เช่น การใช้การเชื่อมเพื่อเติมเนื้อโลหะด้วยระบบเลเซอร์ LMD ข้อดีของเทคโนโลยีการเติมอื่น ๆ คือ อัตราการประกอบโครงสร้างที่สูง ตัวอย่างเช่น สามารถทำการผลิตส่วนประกอบโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงภายในสำหรับเครื่องบินหรือส่วนประกอบการทำงานประสิทธิภาพสูงสำหรับกังหันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่สูงและเงื่อนไขในการแปรสภาพเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างรอบด้าน

เนื่องจากต้องมีการป้องกันวัสดุจากการขึ้นสนิมในการเชื่อมเพื่อเติมเนื้อโลหะด้วยระบบเลเซอร์และระบบที่ครบวงจรอยู่ในบรรยากาศของแก๊สปกคลุม ยังมีการจำกัดขนาดของส่วนประกอบที่จะทำการแปรสภาพอยู่

Günter Neumann หัวหน้าหน่วยธุรกิจเพื่อการประยุกต์ใช้เลเซอร์ของ KUKA

การผลิตไฮบริดสำหรับส่วนประกอบขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี LMD ของ KUKA

เป้าหมายของโครงการ ProLMD ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการและเทคโนโลยีระบบที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้เทคโนโลยี LMD ในการผลิตส่วนประกอบขนาดใหญ่ ระบบนี้เพียงพอสำหรับเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในแขนงต่าง ๆ อย่างเช่น เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีระบบแบบมาตรฐานที่ใช้หุ่นยนต์ KUKA มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน เนื่องจากการใช้ระบบที่ใช้ใยแก้ว หุ่นยนต์ยังแทบจะทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดในพื้นที่การทำงาน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อรูปทรงเรขาคณิตและขนาดของส่วนประกอบ แม้กระทั่งสำหรับล็อตการผลิตขนาดเล็ก
สำหรับ ProLMD มีการวิจัยการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเชื่อมเพื่อเติมเนื้อโลหะด้วยระบบเลเซอร์ LMD

ข้อดีของการเชื่อมเพื่อเติมเนื้อโลหะด้วยระบบเลเซอร์ LMD: ระยะเวลาการผลิตสั้นลง ต้นทุนต่ำลง

ผลลัพธ์ของ ProLMD มีอิทธิพลต่อการผลิตของคู่ค้าระดับโครงการที่เข้าร่วมอย่าง MTU, Airbus และ Daimler ในหลายปีต่อมา “เราสันนิษฐานจากความสำเร็จในการนำไปใช้งานจริงทางด้านอุตสาหกรรมของกระบวนการผลิตแบบไฮบริด” Lars Ott ผู้จัดการโครงการ ProLMD ของ KUKA กล่าว ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดระยะเวลาการผลิตลงที่ 50 เปอร์เซ็นต์และลดต้นทุนลงที่ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นการดำเนินการดังกล่าวสามารถมีส่วนสนับสนุนอย่างยั่งยืนต่อประสิทธิภาพของแหล่งทรัพยากรในการผลิต

สำหรับโครงการนี้ KUKA ไว้วางใจในประสบการณ์นานนับปีของผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่ตั้งในเมือง Aachen ในแขนงของเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ใช้หุ่นยนต์ สำหรับโครงการดังกล่าว KUKA ได้ออกแบบและใช้สายการผลิตสองสายที่เหมือนกันสำหรับการผลิตไฮบริดแบบเติมวัสดุ ซึ่งใช้ในอาคารของบริษัทเอง ณ สาขาที่ตั้ง Würselen ใกล้กับเมือง Aachen รวมถึงในสถาบัน Fraunhofer ที่อยู่ใกล้กัน “เราต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กระบวนการผลิตแบบชุด” Günter Neumann อธิบาย

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้