KR CYBERTECH nano รุ่นใหม่: สมรรถนะและความยืดหยุ่นสูงสุดด้วยดีไซน์ที่บางเฉียบ

KUKA ใช้หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ในการนำเสนอเครื่องมือมัลติฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นสูงซึ่งทำงานได้อย่างน่าประทับใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำทำให้หุ่นยนต์ของ KUKA ในประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห่วงโซ่การผลิตขั้นสูง

14 กันยายน 2563

หุ่นยนต์ที่คุ้มทุน และมีความยืดหยุ่นสูง

ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายวัตถุ การเชื่อมโลหะ การจัดเรียงบนพาเลทหรือการติดกาว: ความหลากหลายของรุ่นและอุปกรณ์มากมายของหุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano รุ่นใหม่จาก KUKA ทำให้เกิดวิธีการใช้งานที่แทบจะไร้ขีดจำกัด ในช่วงของประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำระหว่าง 6 และ 10 กิโลกรัม หุ่นยนต์ที่คุ้มทุนนี้มีความน่าเชื่อถือด้วยความเร็วและความแม่นยำสูงสุดในขณะเดียวกันก็มีต้นทุนในการลงทุนและการซ่อมบำรุงที่ต่ำ
KR CYBERTECH nano มีความน่าเชื่อถือด้วยดีไซน์ที่บางเฉียบและวิธีการใช้งานที่หลากหลาย
แกนพื้นฐานได้รับการป้องกันจากฝุ่นและน้ำตามระดับการป้องกัน IP 65 ส่วนแกนมือได้รับการป้องกันตามระดับการป้องกัน IP 67

เป็นหุ่นยนต์ขนย้ายวัสดุ หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ และอื่น ๆ: เหมาะสำหรับขอบเขตการปฏิบัติงานที่หลากหลาย

„เรากำลังทำให้การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมมีความพร้อมสำหรับอนาคตด้วยหุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano รุ่นใหม่“ Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ KUKA กล่าว „ด้วยวิธีการใช้งานที่คล่องแคล่วขณะที่มีสมรรถนะสูงในเวลาเดียวกันช่วยให้การปฏิบัติงานเห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว และหุ่นยนต์ของ KUKA ในระดับน้ำหนักบรรทุกต่ำจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดในทุกด้านในทันที“ เหตุผลก็คือการประสานงานที่สมบูรณ์แบบของประเภทหุ่นยนต์ให้ตรงตามจุดประสงค์หลักในการปฏิบัติงาน

สามารถจัดวางตำแหน่งหุ่นยนต์ KUKA ประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำได้ในทุกมุม

หุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ยังทำงานอย่างเชื่อถือได้แม้ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน: หุ่นยนต์มีการป้องกันจากการชาร์จและการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ KR CYBERTECH nano ยังทำงานได้ดีอยู่แม้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะหรือไม่เอื้ออำนวย: แกนพื้นฐานได้รับการป้องกันจากฝุ่นและน้ำตามระดับการป้องกัน IP 65 ส่วนแกนมือได้รับการป้องกันตามระดับการป้องกัน IP 67 นอกจากนี้สามารถติดตั้งหุ่นยนต์ของ KUKA ประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำได้ในทุกตำแหน่งในมุมที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้น บนผนัง หรือบนเพดาน
ความหลากหลายของอุปกรณ์สำหรับ KR CYBERTECH nano ทำให้เกิดวิธีการใช้งานที่แทบจะไร้ขีดจำกัด

ด้วยฟุตปริ้นต์ที่เหมือนกัน ต้นแบบการเชื่อมต่อเดียวกัน และความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ของอุปกรณ์เสริมกับรุ่นก่อนหน้า ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ KUKA

หุ่นยนต์ที่คุ้มทุนได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมเพื่อสมรรถนะสูงสุด

KR CYBERTECH nano ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงานโดยใช้ ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 รุ่นใหม่ล่าสุดของ KUKA ร่วมกับซอฟต์แวร์ล่าสุด KUKA.SystemSoftware KSS 8.7 เทคโนโลยี 600 V ที่ติดตั้งไว้ภายในจะให้สมรรถนะการทำงานที่สูงและโหมดเคลื่อนที่ที่ปรับอย่างละเอียดให้เข้ากันจะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูง ด้วยความแม่นยำในการทำซ้ำที่สูงสำหรับทุกความเร็ว ทำให้ KR CYBERTECH nano มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเซลล์ขนาดกะทัดรัด ภารกิจที่ซับซ้อน และห่วงโซ่การผลิตขั้นสูง พฤติกรรมการขับเคลื่อนซึ่งได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ซีรี่ส์ก่อนหน้านี้รับประกันการขับเคลื่อนบนรางได้อย่างแม่นยำ
KR CYBERTECH nano ทำงานด้วยสมรรถนะสูงสุดเมื่อใช้งานร่วมกับชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 รุ่นใหม่
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้