การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในเวลาอันรวดเร็ว: การควบคุมด้วยการใช้มือนำทางโดยใช้ KUKA ready2_pilot

ระบบอัตโนมัติมีข้อดีหลายประการต่อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่อันตราย ยากลำบาก หรือทำแบบเดิมซ้ำ ๆ แต่การตั้งโปรแกรมก็ยังเป็นอุปสรรคของผู้ใช้งานอยู่บ่อย ๆ คุณจะสอนเครื่องจักรกลได้อย่างไรว่าต้องทำอะไรบ้าง? การควบคุมด้วยการใช้มือนำทางของ KUKA ready2_pilot ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

5 กุมภาพันธ์ 2564

มีการจำลองสถานการณ์การประยุกต์ใช้งานสำหรับการใช้งานของหุ่นยนต์ในธุรกิจอยู่นับไม่ถ้วน: การเชื่อม การเจาะ การติดกาวเป็นเพียงตัวอย่างงานที่เครื่องจักรกลสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ยาวนาน และมีคุณภาพสูงที่คงที่ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติยังเกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลด้วย ท้ายที่สุดการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ด้วย ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับหลาย ๆ กิจการ จากการศึกษาของสมาพันธ์อุตสาหกรรม Bitkom และสมาพันธ์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแห่งเยอรมนี (ZDH) กว่า 81 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ได้ทำการสอบถามมีความเปิดกว้างต่อนวัตกรรมต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน 64 เปอร์เซ็นต์ก็ยังมีความกลัวต่อเทคโนโลยีดิจิทัล

การควบคุมด้วยการขยับมือนำทางแทนการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน

อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การใช้หุ่นยนต์ไม่แพร่หลายนัก คือการควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์ ผู้ใช้งานเชื่อว่าพวกเขาต้องลงทุนในเรื่องการฝึกอบรมและบุคลากร จึงทำการปฏิเสธการใช้หุ่นยนต์ไปบ่อยครั้ง โซลูชั่นที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ มีชื่อเรียกว่า ready2_pilot จาก KUKA ตามหลักการ “easy programming” โซลูชั่นนี้จะมุ่งเน้นไปยังบริษัท ที่ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์โดยเฉพาะ
Met hand guiding via de Commander bestuurt de operator de robot.
ผู้ปฏิบัติงานจะควบคุมหุ่นยนต์โดยการขยับมือนำทางผ่านตัวสั่งงาน
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
แพ็กเกจทั้งหมดสำหรับ “easy programming”: การควบคุมด้วยการใช้มือนำทางโดยใช้ ready2_pilot จาก KUKA

การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการขยับมือนำทาง - สอนหุ่นยนต์โดยการควบคุมด้วยการขยับมือ

ผู้ใช้งานจะใช้เม้าส์ 6 มิติควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ไปตามชิ้นงาน เพื่อ “แสดง” ให้หุ่นยนต์เห็นว่าต้องเคลื่อนที่อย่างไรบ้าง การเคลื่อนไหวจะถูกแปลงเป็นคำสั่งผ่านการเชื่อมต่อไร้สายไปยังชุดอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมคำสั่งได้ตามต้องการ จึงสามารถบันทึกงานได้อย่างรวดเร็วและตั้งโปรแกรมได้ในพริบตา
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
ง่ายเหมือนลงมือทำด้วยตัวเอง: การควบคุมด้วยการขยับมือสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยใช้ ready2_pilot

แพ็กเกจควบคุมหุ่นยนต์แบบไร้สาย: KUKA ready2_pilot

“easy programming” ด้วยการใช้ ready2_pilot

สอนหุ่นยนต์ด้วยมือราวกับว่าลงมือทำด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ที่ใช้คือ “ตัวสั่งงาน” ซึ่งจะเป็นหัวควบคุมลักษณะคล้ายกับเม้าส์ 6 มิติของ KUKA smartPAD สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางและตรวจจับคำสั่งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ด้วย ตัวสั่งงานสามารถติดตั้งเข้ากับหุ่นยนต์ได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน และสามารถตอบสนองได้รวดเร็ว ซึ่งทำให้สามารถดำเนินขั้นตอนการทำงานที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้เลย ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยก็สามารถทำความคุ้นเคยกับหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และเพียงแค่ “มอบหมาย” งานให้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเชิงลึกหรือมีใบรับรอง นอกจากนี้ ตัวสั่งงานยังทำงานได้หลากหลาย สามารถใช้งานได้กับหุ่นยนต์ทุกประเภท ดังนั้นจึงทำให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น

Het hartstuk van ready2_pilot: de controller voor de exacte handgeleiding van een industriële robot.
หัวใจสำคัญของ ready2_pilot: ตัวควบคุมสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยการขยับมือเพื่อนำทางที่แม่นยำ

ผู้ทำงานจะทำงานกับหุ่นยนต์ได้อย่างคล่องตัวโดยใช้ระบบการควบคุมด้วยการขยับมือ ready2_pilot ของเรา การควบคุมแขนหุ่นยนต์จะให้ความรู้สึกราวกับว่ามีคนทำการเชื่อม เจาะรู หรือติดกาวด้วยตัวเอง

Dieter Rothenfußer, ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายวัสดุ การผลิตด้วยเครื่องจักรกลและการประมวลผลของ KUKA

Related content

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้