De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

KR CYBERTECH nano ARC สร้างความก้าวหน้าในการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

KUKA นำเสนอ KR CYBERTECH nano ARC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KR CYBERTECH nano ซีรี่ส์รุ่นใหม่ ให้ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประยุกต์ใช้งานบนเส้นทาง อาทิเช่น การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม การติดกาว หรือการทาสารประสานปิดผนึก หุ่นยนต์ให้สมรรถนะสูงสุดแต่ต้นทุนต่ำในกลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำ

23 เมษายน 2564

ตระกูลผลิตภัณฑ์ KR CYBERTECH nano ARC มาตรฐานใหม่: หุ่นยนต์รุ่นใหม่ของ KUKA มีความคล่องตัวสูง รวดเร็วเป็นพิเศษ และทำงานแม่นยำในการเคลื่อนที่บนรางยิ่งกว่ารุ่นก่อนหน้า แขนแบบกลวงของ KUKA ที่พัฒนาต่อไป – แขนแบบกลวง 50 มิลลิเมตร – จะลดการเคลื่อนไหวของแกนพื้นฐานและให้รอบเวลาการผลิตที่สั้นแต่มีความแม่นยำสูงสุดในการเคลื่อนไหว ด้วยเหตุนี้ หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงรุ่นใหม่ของ KUKA จึงให้ความแม่นยำในการทำซ้ำที่ 0.04 มิลลิเมตรแม้กระทั่งในความเร็วสูง คุณสมบัตินี้ทำให้หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง KR CYBERTECH nano ARC กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงสุดและความแม่นยำในเส้นทาง เช่น การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมและการทากาวหรือสารประสานซีล
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC รุ่นใหม่

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคและรูปแบบการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุดในกลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำ

ซีรี่ส์นี้มีคุณสมบัติอันโดดเด่นอยู่ที่อายุการใช้งานที่ยาวนานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุดในกลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำ สำหรับผู้ใช้ ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Total Cost of Ownership, ตัวย่อ: TCO) จะลดลงต่ำสุด นอกจากนี้ยังรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำเนื่องจากมีความพร้อมใช้งานสูงสุดและการสิ้นเปลืองพลังงานลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า นอกเหนือจากเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและระบบควบคุมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายังได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมด้วย ตัวอย่างเช่น แต่ละแกนไม่ต้องบำรุงรักษาอย่างสิ้นเชิงและมีอะไหล่สำรองพร้อมให้บริการยาวนานถึง 25 ปี
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงมีการบำรุงรักษาต่ำ ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดจะลดลงต่ำสุด

ฟุตปริ้นต์น้อย วิธีการใช้งานให้เลือกหลากหลายมาก

ความต้องการพื้นที่น้อยและวิธีการที่เป็นไปได้ในการประกอบติดตั้งมากมาย ทำให้หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเซลล์ขนาดเล็ก งานที่ซับซ้อน และห่วงโซ่กระบวนการขั้นสูง แนวคิดการจ่ายพลังงาน “K-PIPE-ES” ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งลูกค้าของ KUKA คุ้นเคยอยู่แล้วจากหุ่นยนต์กลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกสูง การติดตั้งเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตง่ายยิ่งขึ้นและการจ่ายพลังงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากมีท่อป้อนที่แยกกันสำหรับสายเคเบิลระบบและการใช้งาน สามารถใส่แกนเพิ่มเติมและการกำหนดตำแหน่งรุ่นใหม่ในการกำหนดค่าได้ง่ายขึ้น
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
ตั้งแต่เซลล์ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงการทำงานในกระบวนการขั้นสูง: สามารถใช้งานหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงได้อย่างยืดหยุ่น

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว

นอกจากหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง ของตระกูล KR CYBERTECH nano ARC (ARC โฟกัส) KR CYBERTECH nano ซีรี่ส์ รุ่นใหม่ล่าสุดยังประกอบด้วย รูปแบบแขนจับตรงกลาง (Handling โฟกัส, เหมาะกับการใช้งานบนเส้นทาง) ด้วย KUKA.Motion Modes แบบดิจิทัลช่วยให้สามารถปรับสมรรถนะการทำงานของหุ่นยนต์เข้ากับภารกิจต่าง ๆ ได้ผ่านระบบควบคุมโดยมี “โหมดไดนามิก” เพื่อให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้นโดยมีรอบเวลาการผลิตและรอบเวลาการทํางานลดลง “โหมดเส้นทาง” เป็นมาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง ร่วมกับการวัดที่แม่นยำสูงสุดสำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ปรับให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน ตัวเลือกทั้งสองมีจัดจำหน่ายสำหรับหุ่นยนต์แขนจับตรงกลางอีกด้วย
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมความแม่นยำสูง: KR CYBERTECH nano ซีรี่ส์ ประกอบด้วยรูปแบบแขนจับตรงกลาง 

ความแม่นยำในเส้นทางสูง: ผลลัพธ์ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น

“เราพัฒนาซีรี่ส์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับระบบควบคุม KR C5 รุ่นล่าสุดของ KUKA ซึ่งใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของระบบทั้งหมดใหม่ของเรา” Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA กล่าว “การผสานรวม KR CYBERTECH nano ง่ายแสนง่ายสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากมีพื้นที่ประกอบติดตั้งแบบองค์รวมสำหรับอุปกรณ์เสริมและมีฟุตปริ้นต์เหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้า

นอกจากนั้นซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP 54 สำหรับหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง อีกทั้งยังมีมาตรฐาน IP 65/67 (แกนพื้นฐาน/แกนแขน) สำหรับหุ่นยนต์แขนจับตรงกลาง


ไม่ว่าจะใช้ KR CYBERTECH nano ARC รุ่นล่าสุดกับงานประเภทใดก็ตาม จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นและสามารถทำการปรับให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้ KUKA.Motion Modes ได้

Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้