ระบบปฏิบัติการแห่งอนาคตของ KUKA จะพาเข้าสู่ยุคใหม่ของระบบหุ่นยนต์

ใช้งานง่ายเหมือนสมาร์ทโฟน: KUKA นำเสนอองค์ประกอบแรกของระบบปฏิบัติการใหม่ iiQKA.OS ซึ่งจะทำให้การใช้งานหุ่นยนต์ง่ายยิ่งขึ้น ที่งานแสดงสินค้า Hannover Fair

12 เมษายน 2564

KUKA นำเสนอองค์ประกอบแรกของระบบปฏิบัติการแห่งอนาคต iiQKA.OS ให้ชมก่อนเปิดตัวออกสู่ตลาดที่งานแสดงสินค้าดิจิทัล Hannover Fair บนเส้นทางสู่ยุคใหม่ของระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องสั่งการ รวดเร็ว และมีสมรรถนะสูงสำหรับทุกคน ระบบปฏิบัติการจะเป็นพื้นฐานของระบบนิเวศทั้งระบบ ให้การเข้าถึงโปรแกรม แอป บริการ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ และสามารถติดตั้ง ใช้งาน และต่อขยายได้อย่างง่ายดาย สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานใหม่และทุกคนที่ต้องการจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติหรือเป็นอยู่แล้วก็ตาม

ทำให้ระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน

“ระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในเมกาเทรนด์ของยุคนี้ ดังนั้น KUKA จึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อจะทำให้ระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคนในกรอบของ ‚ภารกิจปี 2030‘ ” Dr. Kristina Wagner รองประธานฝ่ายการวิจัยขององค์กรและผู้อำนวยการฝ่าย Robot X-perience กล่าว โดยที่ระบบปฏิบัติการใหม่ iiQKA.OS และ ระบบนิเวศ iiQKA จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ: ระบบปฏิบัติการดังกล่าวจะใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูลาร์อันทันสมัย มีฟังก์ชันแบบไม่ต้องสั่งงานที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งมีการติดตั้งไว้ตลอดเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ – อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่ระบบหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็วและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญของระบบอัตโนมัติเพื่อผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว
 

แพ็กเกจประสิทธิภาพสูงที่รวบรวมเอาซอฟต์แวร์ บริการต่าง ๆ และหุ่นยนต์ KUKA ที่ใช้งานและตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย

ระบบครบวงจรที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ซอฟต์แวร์มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ใช้งานระบบหุ่นยนต์ทั้งหมดได้ง่าย ซึ่งระบบปฏิบัติการที่จะต้องใช้งานโดยไม่สั่งการได้ถือเป็นส่วนสำคัญ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงระบบนิเวศอันประกอบไปด้วยโปรแกรมหรือแอป บริการต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริม - เช่นเดียวกับที่วางแผนเอาไว้สำหรับ iiQKA.OS Cobot LBR iisy ที่ตอบสนองไวจะเป็นหุ่นยนต์ชุดแรกในกลุ่มนี้ที่จะทำงานเฉพาะกับระบบปฏิบัติการใหม่ – ซึ่งมีการสนับสนุนการทำงานโดยระบบนิเวศ iiQKA ร่วมกับชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 micro และ smartPAD pro แบบใหม่เป็นแผงหน่วยควบคุม KUKA ไม่เพียงต้องการช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานใหม่เข้าถึงระบบหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องการพัฒนาฐานลูกค้าที่มีอยู่ต่อไปอีกด้วย เป้าหมายระยะยาว: ทุกผลิตภัณฑ์ของ KUKA จะใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ iiQKA.OS แล้วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นในระยะยาวที่เริ่มก้าวแรกไปแล้ว 
 
de LBR iisy van KUKA
Cobot แห่งยุคใหม่ของระบบอัตโนมัติ: LBR iisy ของ KUKA

เครือข่ายพันธมิตรและนักพัฒนา

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ระบบนิเวศ iiQKA จะกลายเป็นเครือข่ายของพันธมิตรและนักพัฒนาที่จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกของแขนหยิบจับ ระบบกล้องสำหรับการตรวจจับด้วยแสง ระบบเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัย หรือโปรแกรมเฉพาะการใช้งาน เป็นต้น พันธมิตร Keystone กลุ่มแรก ๆ ของระบบนิเวศ iiQKA ในปัจจุบันนี้ได้แก่: SCHUNK, SICK และ Roboception อินเตอร์เฟสมาตรฐานแบบเปิดซึ่งช่วยให้พันธมิตรและนักพัฒนาสามารถจัดหาส่วนต่อขยายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างง่ายดายก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน กลุ่มผู้บริโภคและผู้ให้บริการผสานรวมระบบจะได้ประโยชน์จากการรับผลิตภัณฑ์และส่วนต่อขยายของ KUKA ที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ระบบนิเวศดังกล่าวจะมีฟังก์ชันการทำงานและการให้บริการที่ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 

โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น

สถาปัตยกรรมทั้งหมดของระบบปฏิบัติการใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูงสุด โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล เป็นพื้นฐานสำคัญ กล่าวคือ iiQKA.OS จะพร้อมสำหรับการอัปเดตและการอัปเกรดอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีการเพิ่มฟังก์ชันมากขึ้นตลอดเวลา ระบบปฏิบัติการใหม่นี้ยังรองรับภาษาหุ่นยนต์ของ KUKA (KUKA Robot Language - KRL) ที่ใช้มาแต่เดิมอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าปัจจุบันที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ KUKA.SystemSoftware จึงสามารถโยกย้ายไปใช้ iiQKA.OS ได้อย่างราบรื่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและยังคงใช้เวิร์กโฟลว์และรหัสต่อไปได้ 
 
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้