เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Ice-cold stacking - the KR Quantec PA Arctic

With the KR QUANTEC PA arctic, KUKA presents a specialist for palletizing at extremely low temperatures

28 เมษายน 2557


KUKA palletizer for food industry
Proven solution, now also freezer-proof

It needs no protective suit and can nonetheless work at temperatures way below zero: the new KUKA KR QUANTEC PA arctic. Its immunity to cold temperatures makes the robot ideal for the food sector – right down to -30 °C.

The KR QUANTEC PA arctic is not a special solution from KUKA. Instead, it is a cold-resistant adaptation of the service-proven standard palletizing robot from the KR QUANTEC series. With a reach of 3,195 mm, the palletizing robot is characterized by short cycle times, high flexibility and extreme precision in stacking and setting down. The palletizer is available in three payload variants: 120, 180 and 240 kg.
Deep-freeze palletizer: robotic solution for the packaging and food industry 
Since it does not require a specially designed protective suit for cold environments, the user saves on costs. Furthermore, no downtime is required for exchange work, no special heating is needed in the robot arm and the large work envelope is not restricted by additional wrapping.

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้