เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KMP 600-S diffDrive: หนทางใหม่สำหรับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

เครื่องให้กำลังไฟฟ้าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงสุด: แพลตฟอร์ม KMP 600-S diffDrive ช่วยขยายขอบเขตการทำงานของ KUKA ในด้านแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ แพลตฟอร์ม KMP 600-S diffDrive มีความรวดเร็ว โดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2 เมตรต่อวินาทีและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์และระบบแยกวัตถุ 3 มิติ 

22 กรกฎาคม 2564


เพื่อนร่วมงานที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรายนี้ได้ยกระดับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติขึ้นอีกขั้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

ความต้องการโซลูชันเคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรมนั้นสูงมาก แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ KMP 600-S diffDrive ของ KUKA ทำให้ปัจจุบันมีระบบขนส่งไร้ขนขับแบบใหม่ที่ช่วยให้การขนส่งการผลิตภายในเป็นไปอย่างรวดเร็วและบรรทุกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 600 กิโลกรัม KMP 600-S diffDrive จึงมีการติดตั้งอย่างดีเพื่อสภาวะที่ยากลำบากในแต่ละวันของการผลิตภาคอุตสาหกรรม: เนื่องจากการออกแบบตามมาตรฐาน IP 54 แพลตฟอร์มจึงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้ในสภาวะที่ยากลำบาก เช่น น้ำกระเซ็นและฝุ่นละออง

ปลอดภัยสูงสุด ยืดหยุ่นสูงสุด

แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ของ KUKAทั้งหมดทำให้มั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานสามารถเคลื่อนไหวอิสระได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีรั้วป้องกัน KMP 600-S diffDrive ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เครื่องสแกนเลเซอร์ในทิศทางเคลื่อนที่หลักจะคอยตรวจสอบพื้นที่ด้านหน้า หรือสามารถติดตั้งเครื่องสแกนที่ด้านหลังให้กับแพลตฟอร์มเพื่อให้ความเร็วสูงขึ้นขณะเคลื่อนที่ถอยหลังในกรณีที่ต้องการรอบการผลิต Jakob Brandl ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก” “ดังนั้นจึงมีโซนความปลอดภัยทั้ง 8 โซนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ KMP 600-S diffDrive ซึ่งลูกค้าสามารถปรับแยกได้ อย่างเช่น ปรับให้เข้ากับความเร็วของรถและการใช้งาน”
โซนความปลอดภัยแปดโซนที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของแพลตฟอร์มเคลื่อนที่สามารถกำหนดค่าแยกกันได้

อินเทอร์เฟสสำหรับทุกๆ ความต้องการ

อีกทั้งในปีนี้ ยังขยายขอบเขตการใช้งานของ KMP 600-S diffDrive ได้ด้วยระบบแยกวัตถุ 3 มิติอีกด้วย ระบบดังกล่าวทำให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงจากพื้นระหว่าง 30 มิลลิเมตรถึง 4 เมตรได้ แพลตฟอร์ม KMP 600-S diffDrive สามารถเชื่อมโยงสถานีงานต่างๆ ได้ จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดการโหลดได้อย่างแม่นยำ เช่น ทำหน้าที่เป็น AGV ประเภทขนถ่ายด้านบน (“Automated Guided Vehicle หรือพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ”) และสามารถยกพาเลทและกล่องได้ถึง 60 มิลลิเมตรโดยใช้เครื่องยกในตัว นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งสายพานลำเลียงให้กับแพลตฟอร์มก็ได้ 
เครื่องยกในตัว: แพลตฟอร์ม KMP 600-S diffDrive สามารถยกพาเลทหรือกล่องได้ถึง 60 มิลลิเมตร

KUKA.NavigationSolution สำหรับการนำทางและการจัดการอุปกรณ์ทั้งหมด

สามารถเริ่มใช้งานแพลตฟอร์ม KMP 600-S diffDrive ผ่านตัวควบคุมไร้สาย ที่ตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันผ่าน JAVA แพลตฟอร์ม KMP 600-S diffDrive ทั้งหมดมีเวลาดำเนินงานประมาณแปดชั่วโมง และสามารถชาร์จใหม่ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในขณะนั้น KUKA.NavigationSolution จะคอยตรวจสอบเครื่องทั้งหมด โซลูชันซอฟต์แวร์รู้ระดับแบตเตอรี่และรู้ว่ารถคันไหนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย (WLAN) อยู่บ้าง หลังจากที่เรียนรู้สภาพแวดล้อมเบื้องต้นโดยใช้อัลกอริทึม SLAM แล้ว โซลูชันซอฟต์แวร์จะรับช่วงต่อในการระบุตำแหน่ง (บนตัวรถเอง) รวมถึงการประสานงานของรถ (บนตัวประมวลผลข้อมูลส่วนกลาง) ตัวจัดการเครื่องจะใช้พารามิเตอร์ เช่น ระยะทางและความเร็วในการกำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดบนเครือข่าย และแน่นอนว่าจะไม่มีการปะทะเกิดขึ้น

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้