โซลูชั่นระบบสำหรับการบินและอวกาศ

KUKA จะมอบโซลูชั่นระบบที่รวมอยู่สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่เหมาะอย่างสมบูรณ์ในแบบที่คุณต้องการให้กับคุณ ประสบการณ์ของเราในการพัฒนาสายการผลิต ความรู้ของเราในการรวมระบบ และผลงานทางด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวางของเราจะช่วยให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

โซลูชั่นระบบที่รวมอยู่สำหรับการบินและอวกาศ

KUKA คือพันธมิตรในภาคส่วนของการบินและอวกาศ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การรวมเข้าของสายการประกอบด้วยมือ สายการประกอบแบบกึ่งอัตโนมัติ ไปจนถึงสายการประกอบแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สถานีอุปกรณ์ต่าง ๆ และเซลล์หุ่นยนต์ได้ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกันอย่างสมบูรณ์แบบและทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน KUKA จะอยู่เคียงข้างคุณอย่างต่อเนื่องในระหว่างการวางแผนการ การผลิต อีกทั้งหลังจากการรวมเข้าของระบบ อีกทั้งเรายังจะมอบให้คุณในส่วนของการบำรุงรักษาและบริการโดยเป็นบริการแบบครบวงจรตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง

วิศวกรรมกระบวนการของการบินและอวกาศของ KUKA

KUKA ได้ทำการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการบินและอวกาศที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการการประกอบตามหลักการในการผลิตแบบสายพานลำเลียงที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิธี การประกอบนี้ จะช่วยให้มีข้อมูลจำเพาะที่สูงขึ้นและการทำซ้ำที่แม่นยำ

ในการนี้เราจะทำการจัดส่งให้กับคุณด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดและโรงงานการผลิตในแบบอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประกอบโครงสร้าง (ลำตัว, ส่วนปีก, VTP, HTP ฯลฯ) ด้วยโซลูชั่นระบบนี้ผลลัพธ์ของคุณจะมีความแม่นยำขึ้น การเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันของส่วนประกอบจะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพของกระบวนการในการประกอบสูงสุด

โซลูชั่นระบบสำหรับการบินและอวกาศของ KUKA

KUKA จะมอบโรงงานทั้งหมดให้กับคุณที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับการสร้างในแต่ละโครงสร้างของเครื่องบิน ตั้งแต่เปลือกนอกผ่านทางส่วนลำตัวไปจนถึงกล่องปีก ในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตเครื่องบิน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งจะต้องผ่านสถานีการประกอบต่าง ๆ:

  • ใน สถานีการประกอบล่วงหน้า ในขั้นแรกชิ้นส่วนการประกอบต่าง ๆ (สตริง, ไม้, คลิป, ฯลฯ) จะถูกยึดติดไว้ที่บริเวณผิว สถานีการประกอบล่วงหน้านี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอุปกรณ์การประกอบ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกติดตั้งเข้าไปหรือถอดออกได้โดยขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกระบวนการด้วยอุปกรณ์ที่เล็กกว่า และซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสำหรับการกำหนดการประกอบของชิ้นส่วนการประกอบ ซึ่งจะทำให้เกิด ชิ้นส่วนการประกอบเข้าด้วยกัน
  • ในขั้นตอนการประกอบขั้นต่อไป ชิ้นส่วนการประกอบเข้าด้วยกัน จะถูกขับเคลื่อนเข้าไปใน สถานีการย้ำหมุด แบบอัตโนมัติตามปกติ สถานีนี้อาจจะเป็นระบบการย้ำหมุดขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมหรืออาจจะเป็นระบบการย้ำหมุดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นที่มีอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์สำหรับการย้ำหมุด ในระบบการย้ำหมุด ชิ้นส่วนการประกอบเข้าด้วยกัน จะถูกรับเข้าไว้อย่างแม่นยำและขึงไว้ให้ตึง ด้วยอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์จะมีการเจาะรูอย่างแม่นยำและใช้หมุดย้ำปิดผนึก ในการนี้จะมีการใช้หมุดย้ำชนิดต่าง ๆ เช่น หมุดย้ำแบบหัวเต็ม น็อตไบลด์รีเวต อีกทั้งหมุดย้ำแบบประกบ (การตรึงด้วยชิ้นส่วนสองชิ้น)
  • ในขั้นตอนกระบวนการขั้นต่อไป ชิ้นส่วนการประกอบเข้าด้วยกัน จะถูกขนส่งเข้าไปใน สถานีดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ที่นั่นจะมีการดำเนินการงานในส่วนที่เหลือ ต่อจากนั้นชิ้นส่วนอุปกรณ์จะถูกดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอย่างครอบคลุม 

  • โซลูชั่นระบบของเราจะช่วยสำหรับความแม่นยำสูงสุดในการผลิตของส่วนประกอบโครงสร้าง ในการออกแบบโซลูชั่นระบบ สำหรับ KUKA จะมีการระวังเป็นพิเศษว่า โซลูชั่นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่สูงตามหลักสรีรศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบินสำหรับการประกอบของชิ้นส่วนเครื่องบิน

เครื่องมือของการบินและอวกาศของ KUKA: อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการบินและอวกาศ

ในการพัฒนาของโซลูชั่นระบบของเรา เราจะทำการออกแบบอุปกรณืที่มีความเหมาะสมสำหรับทุก ๆ วิธีการในการประกอบในการผลิตเครื่องบิน – ภายใต้การคำนึงถึงรูปแบบของสายการผลิตและระดับของระบบอัตโนมัติที่ต้องการ สำหรับการนำเอามาใช้งานจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนประกอบโครงสร้าง เช่น กล่องปีก เปลือกของชิ้นส่วน หรืออีกทั้งส่วนต่าง ๆ ถูกรับเข้าไว้ จัดวางตำแหน่ง และถูกแนบติดไว้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะสร้างพื้นฐานสำหรับภารกิจต่าง ๆ เช่น การจัดการ การเจาะการย้ำหมุด และการเติมสารประสานซีล ให้สามารถทำเป็นกระบวนการในการทำงานในแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้

KUKA จะมอบให้กับคุณด้วย โซลูชั่นอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งถูกปรับให้มีความเหมาะสมกับในแต่ละความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดโดยรวมของบริการของ KUKA สำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ:

  • การออกแบบ (แนวคิด โครงสร้าง)
  • การวิเคราะห์โครงสร้าง (การคำนวณ FEM)
  • การก่อสร้างและการติดตั้ง
  • สายอุปกรณ์แบบครบวงจร
  • โซลูชั่นด้านการขนส่ง (สายคล้องไหล่และรถเข็น)     
  • อุปกรณ์ช่วย (กรรไกรเข้ารูป คันโยกหนีบ ฯลฯ)
  • เวิร์คสเตชั่นที่สมบูรณ์

โซลูชั่นการทำงานในแบบอัตโนมัติของการบินและอวกาศของ KUKA

Industrie 4.0 จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ดังนั้น KUKA จึงทุ่มเททั้งหมดอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืนสำหรับการพัฒนาโซลูชั่นการทำงานในแบบอัตโนมัติในภาคส่วนของการบินและอวกาศ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลูชั่นการเจาะและการย้ำหมุดที่เป็นในแบบอัตโนมัติ

แนวคิดในการทำงานในแบบอัตโนมัติของ KUKA จะมอบโซลูชั่นที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของลูกค้าสำหรับประเภทของการผลิตที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่สูงขึ้น ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เราจะมีการนำเสนอเป็นระบบที่รวมอยู่ภายใต้การคำนึงถึง การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (MRK) 

โซลูชั่นระบบสำหรับการบินและอวกาศ: ข้อได้เปรียบของคุณ:

ประสบการณ์ของเราในการทำงานในแบบอัตโนมัติของสายการผลิตและการรวมระบบที่มีผลงานจาก เทคโนโลยีล่าสุด ทำให้ KUKA กลายเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณ โซลูชั่นระบบของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (MRK) ของเราจะมีผลต่อการผลิตของคุณดังต่อไปนี้:

  • อัตราการผลิตที่สูงขึ้นในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำลง
  • เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต, ความปลอดภัยในการทำงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ
  • ประหยัดพื้นที่และการลดลงของรอยเท้าทางนิเวศน์
  • การลดลงของขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็น
  • โซลูชั่นระบบที่มีความสามารถ MRK
  • ความคล่องตัวโดยเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับโซลูชั่นการผลิตที่มีความยืดหยุ่น (Industrie 4.0)

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้