โซลูชั่นการขนส่งวัสดุสำหรับการบินและอวกาศ

KUKA จะมีการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับการขนส่งวัสดุซึ่งจะช่วยให้กระบวนการในการผลิตของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด: ด้วยเทคโนโลยีการจัดส่งแบบเคลื่อนที่และแบบสถานีของเรา คุณจะสามารถทำการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบและระบบการผลิตได้อย่างแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นโดยรวม

โซลูชั่นการขนส่งวัสดุสำหรับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

KUKA จะส่งมอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้วยโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการขนส่งวัสดุ มันจะครอบคลุมไปถึงการจัดหา การเก็บรักษา การดำเนินการ และการไหลเวียนของวัสดุในส่วนของการบินและอวกาศ ในการนี้เราจะนำเสนอเป็นบริการทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินการ โดยที่เป้าหมายสำคัญจะมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและการใช้ได้จริงในทางการปฏิบัติ

การขนส่งวัสดุด้วย KUKA: ข้อได้เปรียบของคุณ:

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศต้องการโซลูชั่นสำหรับการขนส่งวัสดุซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ Industrie 4.0 ถ้าคุณเลือก KUKA เป็นพันธมิตร คุณจะได้รับข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้:

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ในแต่ละทุก ๆ ขั้นตอนกระบวนการ จะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ทางระบบนิเวศ และความเหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์เป็นหลัก ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแบบจำลอง เราจะช่วยให้กระบวนการนั้นเร็วขึ้นและมีราคาประหยัด

โซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจง

โดยร่วมกันกับคุณเราจะพบโซลูชั่นที่เหมาะสมที่ตรงตามความต้องการของคุณ ในการนี้เราจะพยายามให้รับประกันได้ถึงความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างผลกระทบต่อการดำเนินงาน การทำงานของระบบ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การลดความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสให้ถูกต้อง เป็นส่วนสำคัญของงานบริการของเรา ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางและเป็นเวลาที่ยาวนานของเรา จะทำให้เราสามารถทำการศึกษาการประเมินความเสี่ยงเชิงลึก เพื่อให้รับประกันได้ถึงความสำเร็จของทุก ๆ โครงการ

การขนส่งวัสดุ: นวัตกรรมของ KUKA

KUKA ทำงานทุกวันกับอนาคตของการบินและอวกาศ ด้วยนวัตกรรมนี้เราจะพลักดัน Industrie 4.0 ไปข้างหน้า:

  • ชุดหุ่นยนต์ของ KUKA และระบบมือจับ
    สำหรับทุก ๆ การใช้งานจะมีส่วนประกอบเสริมต่าง ๆ เป็นจำนวนมากให้คุณเลือกใช้
  • การเตรียมความพร้อมของโมดูลที่อยู่บนพื้นฐานของ AGV/MGV
    เราจะจัดส่งโมดูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบการขนส่งในแบบ ไม่มีคนขับ / ที่อยู่บนพื้นฐานของคนขับ ให้กับคุณ
  • KUKA omniMove
    แพลตฟอร์มการเคลื่อนที่สำหรับการโหลดอย่างหนักและการถ่ายโอนชั้นวางสินค้าของเรา จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการในการผลิตในการบินและอวกาศ – สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว รอบทิศทาง และมีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูง
  • อุปกรณ์การผลิตที่เป็นนวัตกรรม
    เราจะนำเสนออุปกรณ์สำหรับชิ้นส่วนการผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์ลงจอดและครีบหางสำหรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
  • การวิเคราะห์การไหลเวียนของวัสดุของ KUKA Aerospace
    การไหลเวียนของสินค้าภายในโรงงาน ด้วยการวิเคราะห์ของเรา เราจะช่วยสำหรับการขนส่งวัสดุที่ไม่เกะกะ – ตั้งแต่สถานีโหลดไปจนถึงจุดการเก็บรวบรวม ในการนี้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่างเปล่าและชั้นวางจะถูกนำออกไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Airbus ได้ใช้ KUKA omniMove สำหรับการผลิตเรือธง A380 ของเขาได้สำเร็จ 
ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม