แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (MRP) ของ KUKA

ด้วย MRP ของ KUKA เราจะผสมผสานความสามารถในการเคลื่อนที่และความแม่นยำเข้าไว้ด้วยกัน แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของเราเป็นระบบการผลิตที่ทันสมัยมากที่สุดสำหรับการทำงานในแบบอัตโนมัติของการเจาะ การลดลง การเติมสารประสานซีล และการย้ำหมุดแบบเต็ม แบบผ่าและน็อตไบลด์รีเวต

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของ KUKA: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Industrie 4.0

MRP ของ KUKA จะช่วยให้คุณสามารถทำการเจาะและย้ำหมุดแบบอัตโนมัติของโครงสร้างเครื่องบินได้ ในการนี้แพลตฟอร์มจะผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการทดสอบและได้พิสูจน์แล้วด้วยการทำงานในแบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น – เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและ Industrie 4.0

MRP ในการทำงาน

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของ KUKA จะใช้พื้นที่ของมันและจะไปยังตำแหน่งทันที 

ข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่

MRP ของ KUKA จะสามารถเคลื่อนที่ไปที่นั่นได้ตามที่ต้องการจะใช้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยการใช้มือ (ผ่านทางเบาะลมที่รวมอยู่) หรือแบบอัตโนมัติเต็มแบบรูป (ด้วย AGV/KUKA omniMove) มันจะเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานของคุณ จะใช้พื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างดีที่สุด และประหยัดเวลาในการผลิตที่มีคุณค่า นอกจากนี้คุณยังจะได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้:

ความพร้อมในการใช้งานได้ทันทีและเพิ่มผลผลิต

ด้วย MRP ของ KUKA ไม่จำเป้นต้องทำการติดตั้งด้วยมือของแม่แบบการเจาะอีกแล้ว โดยขึ้นอยู่กับขนาดของรูและกระบวนการของลุกค้าจะสามารถทำการเจาะรูและทำการย้ำหมุดได้อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งคุณจะประหยัดเวลาในการประกอบเครื่องบินและเพิ่มผลผลิตของคุณ

 

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่จะมีเครื่องมือและส่วนประกอบสำหรับการเชื่อมต่อที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการผลิต ซึ่งคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายทางด้านจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจากขนาดที่ใหญ่ของชิ้นส่วนเครื่องบินได้

ยืดหยุ่นและแม่นยำ

MRP ของ KUKA จะสามารถนำมาใช้กับทุก ๆ กระบวนการการเจาะและย้ำหมุดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าได้ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซึ่งกระบวนการทำด้วยมือมีความยากลำบากที่จะทำการเจาะ (เช่น การเจาะผ่านไทเทเนียม การเจาะแบบวงรี ฯลฯ) ด้วยวิธีการนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ลดการทำงานอย่างหนักของร่างกายของพนักงานลง และบรรลุมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพ

KUKA MRP: ส่วนประกอบต่าง ๆ

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่จะมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการประกอบเข้าด้วยกันของโครงสร้างเครื่องบิน ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้สามารถทำให้เป็นไปได้

เบาะลม: การจัดวางตำแน่งที่แม่นยำพอดี

ด้วยความช่วยเหลือของเบาะลมที่รวมอยู่จะสามารถทำการเคลื่อนที่ MRP ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ – สำหรับเส้นทางการเลื่อนที่ยาวกว่ายังสามารถที่จะใช้ด้วยความช่วยเหมือของตัวเลื่อนแบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

ระบบการเตรียมความพร้อมของประเภทของสว่านและประเภทของหมุดย้ำ: รวดเร็วและสามารถเปลี่ยนได้

ต้องขอขอบคุณนิตยสารสว่านสำหรับสว่านและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดต่าง ๆ และระบบการเปลี่ยนหมุดย้ำสำหรับหมุดย้ำประเภทต่าง ๆ ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและไม่สลับซีบซ้อนระหว่างสว่านหรือหมุดย้ำประเภทต่าง ๆ

ในระบบการเตรียมความพร้อม สว่านและหมุดย้ำประเภทต่าง ๆ จะรอการนำมาใช้งานของคุณ

อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์แบบมัลติฟังก์ชั่น: ติดตั้งไว้สำหรับทุก ๆ กรณี

MRP ของ KUKA จะประกอบด้วยอีกทั้งถาดรองสำหรับอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์แบบมัลติฟังก์ชั่นของ KUKA ซึ่งมันจะมอบความเร็ว ความสามารถในการทำซ้ำอย่างแม่นยำ คุณภาพและความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับคุณ อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์แบบบาร์เรลที่มีความเร็วสูงที่มีการชดเชยการลื่นไถลและการชดเชยแบบธรรมดาจะถูกติดตั้งไว้ด้วยบาร์เรลที่สามารถรีเซตการกำหนดค่าได้ที่มีความยืดหยุ่นที่มีตำแหน่งหกตำแหน่งและมีการติดตั้งไว้ด้วยโมดูลแบบต่าง ๆ ทุก ๆ ตำแหน่งจะสามารถทำการติดตั้งด้วยโมดูลดังต่อไปนี้:

  • โมดูลหมุน
  • โมดูลภาพ
  • โมดูลการเติมสารประสานซีล
  • โมดูลใส่รีเวต
  • โมดูลคุณภาพ
  • โมดูลค้อน
อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์แบบมัลติฟังก์ชั่นของ KUKA จะช่วยสำหรับควมยืดหยุ่นและความแม่นยำสูงสุด

แกนที่สามารถขับเคลื่อนขึ้นสูงได้สำหรับหุ่นยนต์: สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทาง

MRP ของ KUKA ในรุ่นขนาดใหญ่ทั้งสองรุ่น จะประกอบด้วยแกน Z ซึ่งจะช่วยให้เครื่องจักรมีระยะช่วงที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

แกน Z จะช่วยให้ MRP ของ KUKA มีระยะช่วงที่เพิ่มขึ้นและมีความยืดหยุ่น

เลเซอร์สแกนเนอร์: สำหรับบริเวณโดยรอบที่ปลอดภัย

โดยขึ้นอยู่กับในแต่ละโซลูชั่นของลูกค้า MRP ของ KUKA จะมีการติดตั้งไว้ด้วยเลเซอร์สแกนเนอร์ซึ่งจะทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบของ MRP รวมทั้งของหุ่นยนต์ ขนาดพื้นที่ของการตรวจสอบบริเวณโดยรอบจะสามารถทำการปรับได้ที่สถานีการทำงาน แผงควบคุมของ MRP จะวางไว้อยู่ภายนอกโซนความปลอดภัยซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เสมอ


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้