เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์เลเซอร์ CO2

หุ่นยนต์เลเซอร์ CO2 ของ KUKA จะทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ไม่มีการสึกหรอ และสวยงาม ซึ่งจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับชิ้นงานแบบสามมิติที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะและพลาสติกส่วนใหญ่ วัสดุและเลเซอร์จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ด้วยหุ่นยนต์เลเซอร์ CO2 ของ KUKA รุ่น RV6L-CO2 ได้ถูกปรับเป็นพิเศษให้เหมาะสมสำหรับการตัดแบบสามมิติและการปรุด้วยเลเซอร์ CO2 มันจะเข้ามาแทนที่การขึ้นรูปการเจาะที่มีราคาแพงและหนัก เมื่อมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการในการผลิตที่มีความยืดหยุ่น

คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในเซลล์เลเซอร์ CO2ของ KUKA ได้อย่างรวดเร็ว: หุ่นยนต์จะถูกปรับโปรแกรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำการดัดแปลงอุปกรณ์ชิ้นส่วนให้ยุ่งยาก สำหรับงานที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ให้ทำการเพิ่มเติมเซลล์การทำงานทั้งหมด – เช่น ด้วย โซลูชั่นพอร์ทัลของ KUKA ที่พิเศษสำหรับการตัดพลาสติกด้วยเลเซอร์

ทำการตัดและทำการปรุพลาสติก: หุ่นยนต์เลเซอร์ CO2 ของ KUKA จะช่วยในการทำงานแบบสามมิติได้อย่างแม่นยำ

ข้อได้เปรียบของหุ่นยนต์เลเซอร์ CO2ของ KUKA

การควบคุมลำแสงที่รวมอยู่

ลำแสงเลเซอร์จะถูกใส่เข้าไปตรงกลางที่มือหุ่นยนต์ ด้วนการควบคุมลำแสงที่ห่อหุ้มในแคบซูลทั้งหมดที่รวมอบู่ จะทำให้หุ่นยนต์ สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีข้อจำกัด – สำหรับรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน

การตรวจสอบเลนส์อย่างสม่ำเสมอ

หน่วยตรวจสอบ LCU (Lens Control Unit) จะเตือนอย่างทันท่วงทีถ้าส่วนประกอบออพติคอลสกปรกหรือมีความชำรุดเสียหาย ด้วยกสนการบำรุงรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยป้องกันระยะเวลาการหยุดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจได้

มีความเป็นไดนามิกและมีความแม่นยำสูงสุด

เลเซอร์กับสิ่งที่หนักได้ถึง 400 กิโลกรัมน้ำหนักรวม จะสามารถนำไปไว้ทางด้านข้างของแกนของหุ่นยนต์ได้ การปรับน้ำหนักได้อย่างเป็นกลาง จะช่วยให้หุ่นยนต์มี ความคล่องตัวและมีความแม่นยำ เท่าที่จะที่เป็นไปได้เท่านั้น

ประหยัดพลังงานและปกป้องวัสดุ

การป้อนพลังงานจะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับในแต่ละกระบวนการในการทำงานได้อย่างแม่นยำ ข้อได้เปรียบอื่น ๆ: วัสดุจะไม่ถูกเปลี่ยนรูปทรงหรือถูกทำให้ร้อนมากเกินไปเพราะว่าจะมีความร้อนเกิดมากขึ้นเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ไม่มีการสึกหรอของเครื่องมือ

ไม่เหมือนกันกับการตัดด้วยอุปกรณ์กล เครื่องมือจะไม่มีการสึกหรอ ในการทำงานแบบไร้การสัมผัส โดยเลเซอร์

ไม่ต้องมีการทำงานแก้ไขตามมา 

หุ่นยนต์เลเซอร์ CO2ของ KUKA จะสร้าง ขอบตัดที่ไร้เสี้ยน. ชิ้นงานสามารถถูกนำไปใช้งานต่อไปได้โดยตรง – โดยไม่ต้องมีขั้นตอนระหว่างกลางเพิ่มเติมอีก

การตัดที่มีคุณภาพสูงอย่างคงที่

บนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกจะไม่ถุกกระทำโดยแรงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อรอยตัดในทางลบได้

หุ่นยนต์เลเซอร์ CO2ของ KUKA ข้อมูลและรายละเอียด

การเรียกชื่อประเภท RV6L-CO2
น้ำหนักของอุปกรณ์หลัก (ไม่รวมระบบการควบคุม เลเซอร์ และโครงสร้างพื้นฐาน) 960 กิโลกรัม
ความสามารถในการทำซ้ำ +/- 0.05 มม.
กำลังของเลเซอร์ สามารถมีได้ถึง 1 kW โดยการเชื่อมต่อเลเซอร์ CO2ที่ด้านข้าง

วัสดุที่สามารถถูกดำเนินการได้

  • โพลีเอทิลีน
  • โพลีโพรพิลีน
  • พลาสติกเสริมใยคาร์บอน
  • พลาสติกเสริมใยแก้ว
  • ไม้
 ชิ้นงานที่สามารถถูกดำเนินการได้
 ชิ้นงานสามมิติที่มี
  • ความหนาของวัสดุที่ 0.2 ถึง 5 มม.
  • ขนาด 50 มม. ถึงหลาย ๆ เมตร
  • น้ำหนักสูงสุดอยู่ที่
 การใช้งานโดยทั่วไป
  • การตัด: ส่วนประกอบของตัวถังรถ เช่น เสา A-B-C ที่ตรอบหลังคา แผงหน้าปัด ที่เท้าแขน
  • การปรุ: ฝาครอบถุงลมนิรภัยต่าง ๆ ฝาครอบกระจกเงา ชิ้นส่วนสำหรับห้องเครื่องยนต์ การเคลือบสูญญากาศ

โมดูลเสริมสำหรับคุณภาพที่สูงขึ้น: การตรวจสอบการปรุถุงลมนิรภัย

โมดูลการตรวจสอบ การตรวจสอบการปรุถุงลมนิรภัย (APM) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับการสร้างรูในแผงหน้าปัด

ฟังก์ชั่นที่สำคัญของ APM:

  • การตรวจสอบและการวัดกำลังของเลเซอร์และพัลส์
  • การบันทึกการสูญเสียพลังงานที่การควบคุมลำแสงและโฟกัส
  • การตรวจสอบคุณภาพโดยตรงที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  • สร้างแรงกระตุ้นให้ทำงานที่กำหนดไว้คงที่สำหรับการทำงานโดยไม่ผิดพลาด
  • บันทึกข้อมูลของห่วงโซ่การผลิตทั้งหมด (สำคัญสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์)

คุณอาจสนใจ

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้