สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดสำหรับความปลอดภัยของเลเซอร์ของระบบคือระยะเวลาหยุดการทำงานในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด หนึ่งในความเป็นไปได้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานความปลอดภัยก็คือ การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปอย่างแข็งขันผ่านทางผนังป้องกัน ในการนี้ KUKA ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ความปลอดภัย KUKA LaserSpy ขึ้นมา มันจะถูกติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายในการใช้งาน ทำระบบของคุณให้มีความพร้อมสำหรับประสิทธิภาพเลเซอร์ที่เพิ่มมากขึ้น
LaserSpy ของ KUKA ทำงานเช่นนี้
KUKA LaserSpy จะเป็น ออปติคัลเซ็นเซอร์ซึ่งจะทำการตรวจสอบความเข็มของแสงในช่องของผนังป้องกันที่ทำจากแผงที่เป็นผนังคู่ ที่นั่นมันจะสามารถรับรู้ได้ถึงลำแสงเลเซอร์ที่สม่ำเสมอหรือที่เป็นพัลส์ในช่วงความยาวคลื่นใกล้เคียงกับอินฟราเรด (NIR) (820 ถึง 1,100 นาโนเมตร) และจะตอบสนองตามความเหมาะสม
ทุก ๆ เซ็นเซอร์จะประกอบด้วย เครื่องตรวจจับหลายตัวที่เรียงกันเป็นรูปทรงกลมโดยรอบแกน ๆ หนึ่ง ด้วย KUKA LaserSpy จะสามารถทำการตรวจสอบในช่วงความยาวที่ 3.5 เมตรในทุก ๆ ทิศทางได้ ซึ่งเซ็นเซอร์หนึ่งตัวจะมีความเพียงพอที่จะทำการรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบที่มีผิวพื้นขนาดใหญ่ได้
KUKA LaserSpy จะป้องกันอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน
- ลำแสงเลเซอร์แทรกผ่านผนังชั้นแรก KUKA LaserSpy ที่มีความไวสูงจะวัดลำแสงที่แทรกผ่านเข้ามา
- ก่อนที่ลำแสงเลเซอร์จะทำความเสียหายให้กับผนังป้องกันชั้นนอก KUKA LaserSpy จะเปิดวงจรความปลอดภัย
- KUKA LaserSpy จะปิดสวิตช์ วงจรการหยุดฉุกเฉิน ผ่านทางแหล่งที่มาของลำแสง
- KUKA LaserSpy จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ขนาดที่ว่าในขณะที่มีกำลังเลเซอร์ที่สูง ผนังแบบคู่ที่บางที่มีระยะห่างประมาณ 35 มม. ก็เพียงพอแล้ว
KUKA LaserSpy ของ KUKA เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
EN ISO 13849-2:2008 | หมวดหมู่ที่ 4 / ระดับประสิทธิภาพ (PL) e PFH=1,912e-9/h สำหรับอายุการใช้งาน 15 ปี
|
IEC 61508:2001 | ระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย 2 (SIL 2) สำหรับอายุการใช้งาน15 ปี
|
EN 60947-5-3:1999
| PDF-M (การจำแนกประเภทของตรวจสอบตนเอง) |
KUKA LaserSpy จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยของเลเซอร์มากขึ้นในเซลลฺ์การเชื่อม
ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้:
- ฟังก์ชันการหยุดฉุกเฉิน ผ่านทางการทำงานแบบแอคทีฟในวงจรความปลอดภัยของแหล่งที่มาของลำแสง
- เหมาะสำหรับ เลเซอร์ทุกแบบที่มีคุณภาพในการฉายสูงสุด ในช่วงความยาวคลื่นใกล้เคียงกับอินฟราเรด (820 ถึง 1,100 นาโนเมตร) ซึ่งแยกจากกำลังเลเซอร์ที่ได้ทำการติดตั้ง
- การติดตั้งที่ง่าย: การเตรียมการโดยแม่แบบเจาะ การยึดด้วยสกรูยึดแผ่นโลหะ ไม่มีการเปิดตัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์
- เซ็นเซอร์การตรวจสอบตัวเอง, ที่ทำการทดสอบการทำงานที่ผิดพลาดของตัวเอง
การติดตั้งเพิ่มเติมระบบที่มีอยู่แล้ว
ระบบของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้หรือไม่ ถามเราเกี่ยวกับข้อเสนอที่เหมาะสม เราจะติดตั้งเพิ่มเติมระบบของคุณอย่างรวดเร็วและไม่สลับซับซ้อนด้วย LaserSpy ของ KUKA
- ห้องในระบบของคุณเป็น ผนังคู่ที่ไม่มีฟิลเลอร์และโครงค้ำ
- ระยะห่างระหว่างผนังด้านนอกทั้งสองของผนังคู่มีอย่างต่ำอยู่ที่ 35 มม.
- ส่วนประกอบของผนังถูกสร้างขึ้นให้ป้องกันแสง ได้
อุปกรณ์เสริมสำหรับ LaserSpy ของ KUKA
ด้วย KUKA LaserSpy คุณจะได้รับโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบจากแหล่งเดียว - รวมทั้งอุปกรณ์การติดตั้ง ถ้าต้องการคุณจะได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมจากเรา ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเปิดการทำงาน KUKA LaserSpy ของคุณได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ
เสริมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ให้ KUKA LaserSpy ของคุณ :
- สายเคเบิลการประกอบพร้อมกับปลั๊กต่อต่าง ๆ
- คอนเนคเตอร์จุดต่อ
- ตัวทดสอบ KUKA LaserSpy