ความปลอดภัยของเลเซอร์สูงสุดด้วย LaserSpy® ของ KUKA

การป้องกันที่สมบูรณ์แบบต่อลำแสงเลเซอร์ LaserSpy® ของ KUKA จะเป็นเซ็นเซอร์เลเซอร์ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจาก TÜV ซึ่งผนังป้องกันเลเซอร์ของมันจะถูกตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปอย่างแข็งขัน ลำแสงที่ผ่านออกมาจะถูกหยุดไว้ก่อนที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้ – สำหรับความปลอดภัยของเลเซอร์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของระบบและพนักงานของคุณ

สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดสำหรับความปลอดภัยของเลเซอร์ของระบบคือระยะเวลาหยุดการทำงานในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด หนึ่งในความเป็นไปได้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานความปลอดภัยก็คือ การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปอย่างแข็งขันผ่านทางผนังป้องกัน ในการนี้ KUKA ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ความปลอดภัย LaserSpy® ขึ้นมา มันจะถูกติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายในการใช้งาน ทำระบบของคุณให้มีความพร้อมสำหรับประสิทธิภาพเลเซอร์ที่เพิ่มมากขึ้น

LaserSpy® ของ KUKA ทำงานเช่นนี้

LaserSpy® จะเป็น ออปติคัลเซ็นเซอร์ซึ่งจะทำการตรวจสอบความเข็มของแสงในช่องของผนังป้องกันที่ทำจากแผงที่เป็นผนังคู่ ที่นั่นมันจะสามารถรับรู้ได้ถึงลำแสงเลเซอร์ที่สม่ำเสมอหรือที่เป็นพัลส์ในช่วงความยาวคลื่นใกล้เคียงกับอินฟราเรด (NIR) (820 ถึง 1,100 นาโนเมตร) และจะตอบสนองตามความเหมาะสม

ทุก ๆ เซ็นเซอร์จะประกอบด้วย เครื่องตรวจจับหลายตัวที่เรียงกันเป็นรูปทรงกลมโดยรอบแกน ๆ หนึ่ง ด้วย LaserSpy® จะสามารถทำการตรวจสอบในช่วงความยาวที่ 3.5 เมตรในทุก ๆ ทิศทางได้ ซึ่งเซ็นเซอร์หนึ่งตัวจะมีความเพียงพอที่จะทำการรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบที่มีผิวพื้นขนาดใหญ่ได้

LaserSpy® จะป้องกันอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน

  • ลำแสงเลเซอร์แทรกผ่านผนังชั้นแรก LaserSpy® ที่มีความไวสูงจะวัดลำแสงที่แทรกผ่านเข้ามา
  • ก่อนที่ลำแสงเลเซอร์จะทำความเสียหายให้กับผนังป้องกันชั้นนอก LaserSpy® จะเปิดวงจรความปลอดภัย
  • LaserSpy® จะปิดสวิตช์ วงจรการหยุดฉุกเฉิน ผ่านทางแหล่งที่มาของลำแสง
  • LaserSpy® จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ขนาดที่ว่าในขณะที่มีกำลังเลเซอร์ที่สูง ผนังแบบคู่ที่บางที่มีระยะห่างประมาณ 35 มม. ก็เพียงพอแล้ว

 

ผลลัพธ์คือ: ความปลอดภัยของเลเซอร์ของระบบและผู้ใช้จะได้รับการรับประกันตลอดเวลา

LaserSpy® ของ KUKA เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

 EN ISO 13849-2:2008

หมวดหมู่ที่ 4 / ระดับประสิทธิภาพ (PL) e

PFH=1,912e-9/h สำหรับอายุการใช้งาน 15 ปี
 IEC 61508:2001 ระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย 2 (SIL 2) สำหรับอายุการใช้งาน15 ปี
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (การจำแนกประเภทของตรวจสอบตนเอง)
LaserSpy® จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยของเลเซอร์มากขึ้นในเซลลฺ์การเชื่อม

ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้:

  • ฟังก์ชันการหยุดฉุกเฉิน ผ่านทางการทำงานแบบแอคทีฟในวงจรความปลอดภัยของแหล่งที่มาของลำแสง
  • เหมาะสำหรับ เลเซอร์ทุกแบบที่มีคุณภาพในการฉายสูงสุด ในช่วงความยาวคลื่นใกล้เคียงกับอินฟราเรด (820 ถึง 1,100 นาโนเมตร) ซึ่งแยกจากกำลังเลเซอร์ที่ได้ทำการติดตั้ง
  • การติดตั้งที่ง่าย: การเตรียมการโดยแม่แบบเจาะ การยึดด้วยสกรูยึดแผ่นโลหะ ไม่มีการเปิดตัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์
  • เซ็นเซอร์การตรวจสอบตัวเอง, ที่ทำการทดสอบการทำงานที่ผิดพลาดของตัวเอง

การติดตั้งเพิ่มเติมระบบที่มีอยู่แล้ว

ระบบของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้หรือไม่ ถามเราเกี่ยวกับข้อเสนอที่เหมาะสม เราจะติดตั้งเพิ่มเติมระบบของคุณอย่างรวดเร็วและไม่สลับซับซ้อนด้วย LaserSpy® ของ KUKA

  • ห้องในระบบของคุณเป็น ผนังคู่ที่ไม่มีฟิลเลอร์และโครงค้ำ
  • ระยะห่างระหว่างผนังด้านนอกทั้งสองของผนังคู่มีอย่างต่ำอยู่ที่ 35 มม.
  • ส่วนประกอบของผนังถูกสร้างขึ้นให้ป้องกันแสง ได้

อุปกรณ์เสริมสำหรับ LaserSpy® ของ KUKA

ด้วย KUKA LaserSpy® คุณจะได้รับโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบจากแหล่งเดียว - รวมทั้งอุปกรณ์การติดตั้ง ถ้าต้องการคุณจะได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมจากเรา ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเปิดการทำงาน LaserSpy® ของคุณได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ

เสริมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ให้ KUKA LaserSpy® ของคุณ :

  • สายเคเบิลการประกอบพร้อมกับปลั๊กต่อต่าง ๆ
  • คอนเนคเตอร์จุดต่อ
  • ตัวทดสอบ LaserSpy®

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้